Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42201-10-12150500
Matériau principal | Acier de cémentation | Form | B | Élément | Module de base 5 axes |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Oxydé | B(mm) | UNILOCK | D=Alésage(mm) | 12 |
F1(kN) | Duo | H=Hauteur(mm) | 150 | H1(mm) | 59 |
H2(mm) | 52 | L=Longueur(mm) | 162.5 | SW=largeur de clavette(mm) | 6 |
T=profondeur de filetage(mm) | 35 | T1(mm) | 12 | Couple de serrage max.(Nm) | 15 |
Force de traction(kN) | 15 | RoHS | Non | PL Edelstahl | Non |
Poids (ERP)(kg) | 15.4000 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de base 5 axes UNILOCK DUO Forme B taille du système 80 mm (42201-10), le numéro d'article est le suivant: 42201-10-12150500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42201-10-12150500.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles