Module de base 5 axes UNILOCK DUO Forme A taille du système 80 mm (42201-10)

Module de base 5 axes UNILOCK DUO Forme A taille du système 80 mm (42201-10)
· Module de bridage stable pour le montage en hauteur de pièces lourdes

· Système point zéro

· Actionnement manuel

· Usinage 5 faces sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42201-10-12075500
42201-10-12100500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

1,811.94 €

1 4 jours 7525149.516.55.56.6500

2,054.82 €

1 4 jours 10021162.530127.6000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Form A Élément Module de base 5 axes
Corps de finition de surface Oxydé B(mm) UNILOCK D=Alésage(mm) 12
F1(kN) Duo H1(mm) 25 SW=largeur de clavette(mm) 6
Couple de serrage max.(Nm) 15 Force de traction(kN) 15 RoHS Non
PL Edelstahl Non

Assistance technique