Crampon plaqueur avec appui, Forme A, avec mors plat (04461)

Crampon plaqueur avec appui, Forme A, avec mors plat (04461)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Tensions de serrage élevées

· Mors de serrage trempés

· Utilisation sur les tables à rainures en T

· Surface d’appui rectifiée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04461-110
04461-114
04461-118
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F=Force de retenue
(N)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
S1 (course de serrage)
(mm)
BN=Largeur de la rainure Couple de serrage max.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

285.38 €

1 4 jours 3212.1M88.4M8700044402815522872.53831030.5767

356.73 €

1 4 jours 4816M1213M12150005345271572401005541491.3580

441.60 €

1 4 jours 6818.8M1617M162150072603820864112663718203.1900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Form A Élément Crampon plaqueur
Corps de finition de surface Bruni et cémenté Actionnement Vis Domaines d'application Pièces brutes
Type de fixation Rainure en t RoHS Oui

Assistance technique