Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm (42203)

Module entretoise 5 axes UNILOCK à pas de 80 mm (42203)
· Pour la surélévation des modules de base et des platines rehausses

· Répétabilité très élevée

· Avec ou sans protection anti-rotation

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42203-120750
42203-121000
42203-121250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

829.38 €

1 4 jours 752.8500

873.54 €

1 4 jours 1003.6500

934.26 €

1 4 jours 1254.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Form A Type de forme Sans sécurité anti-rotation
Élément Module entretoise 5 axes Corps de finition de surface Oxydé B(mm) UNILOCK
SW(mm) 6 Taille Pas de 80 MM Couple de serrage max.(Nm) 15
Force de retenue F(kN) 50 Force de traction(kN) 15 RoHS Oui

Assistance technique