Crampon plaqueur étroit (04480)

Crampon plaqueur étroit (04480)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Mors de serrage trempés

· Pour les tensions de serrage élevées

· Solution idéale pour l'usinage de petites pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04480-006
04480-010
04480-016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
F=Force de retenue
(N)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
Z1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

474.72 €

1 4 jours 802412.2166.52.50.630002125.5925.5244.52.513.574.511530.2258

485.76 €

1 4 jours 1203918.22410.5411600034402040.52.565.5421.51061584.50.9500

850.08 €

1 4 jours 1866026.2351771.53100051592260.541056.535.5169241493.3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matière de composant Acier de cémentation Élément Crampon plaqueur
Corps de finition de surface Bruni Surface composants Cémenter Actionnement Vis
Domaines d'application Pièces traitées Type de fixation Trou oblong RoHS Oui

Assistance technique