Étau de bridage de Forme carré (03163)

Étau de bridage de Forme carré (03163)
· Actionnement mécanique

· Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques

· Pour l'intégration à vos propres dispositifs et systèmes de bridage

· Répétabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03163-32040
03163-32080
03163-50050
03163-50100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Matériau du composant Couleur principale Couleur de composant Version 1 Force de serrage
(N)
A
(mm)
B
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
T3
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

164.03 €

1 4 jours AluminiumAcierAnodiséBruniCarré250042-503254.57.77M3x0.5M4x0.7M8------42510---80453.55---14-0.2481

196.79 €

1 4 jours AluminiumAcierAnodiséBruniCarré550062-725065.511.411M3x0.5M5x0.8M10------63715---50305.58---26-0.4691

196.79 €

1 4 jours AluminiumAcierAnodiséBruniCarré550062-725065.511.411M3x0.5M5x0.8M12------63715---100585.58---46-0.6949

262.35 €

1 4 jours -----4000-8--65702819642M8x1518M4M6152659.5-123934.54725--4105613-601.3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Étau de bridage de formes RoHS Oui

Assistance technique