Étau de bridage de Formes pour bridage extérieur, Forme B (03166-10)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03166-10-01911
03166-10-04951
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Désignation Forme Corps de finition de surface Version 1 Plage de serrage min. - max. A
(mm)
D=diamètre
(mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
F1=Max. bridage extérieur
(kN)
F2=Max. bridage intérieur
(kN)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
pour vis PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

67.83 €

1 4 jours Pince de serrageBRevêtement téflonPour bridage exterieure5.1 - 45.7-55.9-49.576.2-63.8M5x22---48.332.45.12.511.1------Non0.1300

282.94 €

1 4 jours Embase-NickeléPour pinces-22-6528-M842M6x164.54.53512---8861315M6-0.7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique