Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03168-2065 |
03168-2090 |
03168-2120 |
03168-2160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Couleur principale | Désignation | Version 1 | Finition 2 | D=diamètre extérieur (mm) | D=Filetage | D1 (mm) | D1=Diamètre de boulon (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1=longueur de filetage (mm) | SW=largeur de clé (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.80 € | 1 | 4 jours | Aluminium haute résistance | Anodisé naturel | Pince de serrage | Pour bridage interieure | - | 90 | - | 27 | - | - | 34.5 | 30 | 15 | - | - | - | 0.1883 | ||
361.01 € | 1 | 4 jours | Aluminium haute résistance | Anodisé naturel | Pince de serrage | Pour bridage interieure | - | 120 | - | 29 | - | - | 40.5 | 35 | 20 | - | - | - | 0.4534 | ||
459.54 € | 1 | 4 jours | Aluminium haute résistance | Anodisé naturel | Pince de serrage | Pour bridage interieure | - | 160 | - | 33 | - | - | 46.5 | 40 | 25 | - | - | - | 0.8936 | ||
672.06 € | 1 | 4 jours | Acier | Nickelé | Cône de traction | Pour pinces | Pour bridage interieure | - | M8 | - | 13.2 | 22.5 | - | - | - | 29 | 10 | 6 | 1.8970 |
Loading...
RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Couleur principale
Désignation
Version 1
Finition 2
D=diamètre extérieur(mm)
D=Filetage
D1(mm)
D1=Diamètre de boulon(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1=longueur de filetage(mm)
SW=largeur de clé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles