Mandrin de serrage de Formes sur embase (03178)

Mandrin de serrage de Formes sur embase (03178)
· Actionnement pneumatique

· Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques

· Pour le positionnement et la fixation de systèmes modulaires

· Répétabilité élevée

· Bridage extérieur et intérieur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03178-11603050
03178-21603050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Couleur principale Forme Version 1 Finition 2 Force de serrage
(N)
Plage de serrage min. - max. D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Profondeur de fraisage min. / max. Poids de la pièce à usiner max.
(kg)
Pression de service
(MPa)
RoHS Poids (ERP)
(kg)

3,459.66 €

1 4 jours Acier--Pour tables à trousPour bridage interieure-Ø 30 - ø 140---------------1-2025-Non10.9600

3,514.86 €

1 4 jours Acier de traitementNickeléAPneumatique-4000-651101998M8M418908010726544945--0.5Oui12.2350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Étau de bridage de formes

Assistance technique