Mandrin de serrage de Formes pneumatique (03178-10)

Mandrin de serrage de Formes pneumatique (03178-10)
· Actionnement pneumatique

· Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques

· Pour l'intégration à vos propres dispositifs et systèmes de bridage

· Répétabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03178-10-1065090
03178-10-1090100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Couleur principale Désignation Forme Finition Version 1 Finition 2 Force de serrage
(N)
Plage de serrage min. - max. D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Profondeur de fraisage min. / max. Poids de la pièce à usiner max.
(kg)
Pression de service
(MPa)
Poids (ERP)
(kg)

1,041.90 €

1 4 jours Acier de traitementNickeléÉtau de bridage de formesB-Pneumatique-6000-9013023118M10M5221008515746665955--0.54.2500

1,342.74 €

1 4 jours Aluminium haute résistanceAnodisé rougePince de serrage-Bridage extérieur-Pour bridage exterieure-Ø 30 - ø 140---------------1-2025-6.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Oui

Assistance technique