Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur (03179)

Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur (03179)
· Pour le serrage de pièces présentant des contours asymétriques

· Bridage extérieur et intérieur

· Répétabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03179-116030
03179-216030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Couleur principale Désignation Finition Version 1 Plage de serrage min. - max. Profondeur de fraisage min. / max. Poids de la pièce à usiner max.
(kg)
Assorti à Poids (ERP)
(kg)

405.98 €

1 4 jours Aluminium haute résistanceAnodiséPince de serrageBridage intérieur-Ø 30 - ø 1401-2025-1.5360

411.68 €

1 4 jours Acier de traitementNaturelCône de traction-Pour pinces---Pince de serrage pour bridage intérieur1.5480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 Pour bridage interieure RoHS Oui

Assistance technique