Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face Mors fixe ES (41510)

Systèmes de bridage multiple avec mors de serrage double face Mors fixe ES (41510)
· Systèmes de bridage multiple pour pièces à usiner

· Serrage de pièces de différentes tailles

· Transition rapide des serrages simples aux serrages multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41510-05030001
41510-05030002
41510-05040001
41510-05040002
41510-05050001
41510-05050002
41510-05060001
41510-05060002
41510-05070001
41510-05070002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1 L=Longueur
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

1,581.48 €

1 4 jours Strié300----306.0000

1,742.94 €

1 4 jours Lisse400288300--306.0000

1,755.36 €

1 4 jours Strié400288300--307.2000

1,916.82 €

1 4 jours Lisse500288400--307.2000

2,010.66 €

1 4 jours Strié500288400--308.6000

2,173.50 €

1 4 jours Lisse600288400500-308.6000

2,156.94 €

1 4 jours Strié600288400500-309.9000

2,319.78 €

1 4 jours Lisse700288400560600309.9000

2,333.58 €

1 4 jours Strié7002884005606003011.2000

2,493.66 €

1 4 jours Lisse300----4411.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Désignation Dispositif de serrage multiple Corps de finition de surface Trempé et rectifié
B=Largeur(mm) 50 D=alésage(mm) 25 D1(mm) 12
D2(mm) 20 D3(mm) 16 D4(mm) 17.5
D5(mm) 11 D6=Filetage M5 D7(mm) M6
F Vis à tête CHC DIN 912 M10x30 G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 M12x25 H=Hauteur(mm) 75
H1(mm) 50 H2(mm) 25 H3(mm) 12
H4(mm) 16 L max.(mm) 50.5 L min.(mm) 44.5
L1(mm) 96 L2(mm) 200 NK = Nombre de mors de serrage 2
NF = Nombre de mors fixes 3 NW = Nombre de pièces à usiner 4 RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique