Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
42780-138280 |
42780-138281 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Forme | Type de forme | Finition 2 | D=diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | Force de traction avec turbo (kN) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,121.94 € | 1 | 4 jours | Acier de traitement | B | Avec sécurité anti-rotation | ERGO 138 | - | - | - | - | 18 | 3.5700 | ||
1,305.48 € | 1 | 4 jours | Acier de cémentation | A | Sans sécurité anti-rotation | ESM 138-C | 138 | 110 | 39 | 16.7 | 25 | 3.4300 |
Loading...
Désignation | Module de serrage | Corps de finition de surface | Trempé et rectifié | Version 1 | UNILOCK |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service en bar | 6 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Forme
Type de forme
Finition 2
D=diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Force de traction avec turbo(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles