Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42780-40-11075391
Matériau principal | Acier de traitement | Désignation | Module de serrage manuel | Version 1 | UNILOCK |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 85 | B1(mm) | 25 | B2(mm) | 24.75 |
B3(mm) | 16.5 | D(mm) | 12 | D1(mm) | 20 |
D2(mm) | 13 | D3(mm) | 17 | H=Hauteur(mm) | 50 |
H1(mm) | 6.5 | H2(mm) | 30 | H3(mm) | 12 |
L=Longueur(mm) | 125 | L1(mm) | 100 | L2(mm) | 24.3 |
SW(mm) | 6 | RoHS | Oui | Poids (ERP)(kg) | 2.7000 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de bridage UNILOCK EGM 110-75 (42780-40), le numéro d'article est le suivant: 42780-40-11075391.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42780-40-11075391.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles