Mandrins de centrage expansibles pour petits alésages, Forme A (03157-10)

Mandrins de centrage expansibles pour petits alésages, Forme A (03157-10)
· Positionnement et serrage de pièces dans les petits perçages

· Manipulation simple

· Différentes variantes de montage

· Préservation de la surface de la pièce par pression de surface

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03157-10-105060
03157-10-106080
03157-10-108100
03157-10-110125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Force de serrage max.
(kN)
Type de serrage D=Diamètre minimum
(mm)
D=diamètre max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
T
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Domaines d'application RoHS Poids (ERP)
(kg)

36.23 €

1 4 jours A0.34Bridage intérieur68106M6M3102.510662.562.4Pièces traitéesOui0.0037

36.80 €

1 4 jours A0.62Bridage intérieur810128M8M41231288374.4Pièces traitéesOui0.0053

37.73 €

1 4 jours A0.62Bridage intérieur1012.5128M8M41531288478.1Pièces traitéesOui0.0103

39.03 €

1 4 jours B0.15-45108M8-6.52.59.868220.9--0.0148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Désignation Mandrin de centrage Corps de finition de surface Naturel
Code acier 1.4305 PL Edelstahl Oui

Assistance technique