Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41501-05-0500512
Matériau principal | Acier de cémentation | Corps de finition de surface | Trempé et phosphaté | Désignation | Mors de serrage |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E | Type de forme | Avec pointes | Version 1 | À mors fixe |
Version 2 | À une oreille | B=Largeur(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
B2(mm) | 18 | C Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | M12 | D Taraudage | M5 |
D1(mm) | M6 | G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | M12x30 | H=Hauteur(mm) | 25 |
H1(mm) | 12.5 | H3(mm) | 3.5 | H4(mm) | 5 |
H5(mm) | 9 | H6(mm) | 4.75 | L maximum(mm) | 80.5 |
L minimum(mm) | 74.5 | Force de serrage max.(kN) | 30 | Couple de serrage max.(Nm) | 85 |
Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | M12x25 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Poids (ERP)(kg) | 0.6000 |
Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage à mâchoire fixe pour système de bridage multiple, Forme E, avec pointes de serrage (41501-05), le numéro d'article est le suivant: 41501-05-0500512.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41501-05-0500512.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles