Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04431-10-060 |
04431-10-080 |
04431-10-100 |
04431-10-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D=diamètre (mm) | D1=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Course S (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force de serrage (kN) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.46 € | 1 | 4 jours | 5.9 | 10 | M6 | 5 | 9 | 5 | 6.8 | 1.8 | 4 | 7.4 | 2.2 | 0.0060 | ||
22.99 € | 1 | 4 jours | 7.1 | 12 | M8 | 6 | 12 | 6 | 8.2 | 2.2 | 5 | 18 | 4.7 | 0.0110 | ||
24.12 € | 1 | 4 jours | 8.3 | 14 | M10 | 7 | 15 | 7 | 9.5 | 2.5 | 6 | 35 | 7.9 | 0.0190 | ||
25.25 € | 1 | 4 jours | 9.5 | 16 | M12 | 8 | 18 | 8 | 10.9 | 2.9 | 8 | 60 | 14 | 0.0300 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | Bruni | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | Sans plaque de serrage | Élément | Excentriques de bridage | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D=diamètre(mm)
D1=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Course S(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles