Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21134-204 |
21134-208 |
21134-212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur (mm) | B=Largeur (mm) | H=Hauteur (mm) | D (Ø) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | Mx (Nm) | Mz (Nm) | My (Nm) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | Course S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.90 € | 1 | 4 jours | 84.5 | 29 | 11 | 13 | 11.5 | M3x0.5 | 4 | M3 | 3 | 70 | 29 | 46 | 8 | 1.5 | 4 | 62 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 70 | 70 | 70 | 22 | 12 | 8 | 14.5 | 13 | 8 | 4 | 23 | 0.0796 | ||
365.95 € | 1 | 4 jours | 148.5 | 46 | 18 | 26 | 23 | M6x1 | 8 | M4 | 4 | 120 | 46 | 75 | 12 | 2 | 6 | 108 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 200 | 200 | 200 | 36 | 21 | 14 | 27 | 23 | 14 | 6 | 48 | 0.3388 | ||
519.31 € | 1 | 4 jours | 209 | 75 | 23.5 | 26 | 23 | M6x1 | 12 | M6 | 6 | 180 | 75 | 120 | 15 | 2 | 7.5 | 165 | 18 | 18 | 18 | 300 | 300 | 300 | 60 | 38 | 20 | 29 | 27 | 15.5 | 7 | 73 | 1.0480 |
Loading...
Matériau | Aluminium | Finition 1 | Version longue | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Table croisée | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur(mm)
B=Largeur(mm)
H=Hauteur(mm)
D(Ø)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L7(mm)
L8(mm)
Mx(Nm)
Mz(Nm)
My(Nm)
F1(N)
F2(N)
F3(N)
B1(mm)
B2(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
Course S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles