Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | Forme | n° ISO | Division pouce | E (mm) | Division (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.47 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.5 | 15 | 5.4 | A | 06 B-1 | 3/8X7/32 | - | - | 0.2596 | ||
34.50 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.5 | 25 | 5.4 | B | 06 B-2 | 3/8X7/32 | 4.8 | - | 0.4400 | ||
30.50 € | 1 | 4 jours | 10 | 2.2 | 20 | 7.4 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | - | - | 0.3500 | ||
34.20 € | 1 | 4 jours | 15 | 2.2 | 20 | 7.4 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | - | - | 0.5210 | ||
27.88 € | 1 | 4 jours | 20 | 2.2 | 20 | 7.4 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | - | - | 0.6800 | ||
38.53 € | 1 | 4 jours | 10 | 2.2 | 35 | 7.4 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 6.4 | - | 0.5800 | ||
44.01 € | 1 | 4 jours | 15 | 2.2 | 35 | 7.4 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 6.4 | - | 0.9200 | ||
53.21 € | 1 | 4 jours | 20 | 2.2 | 35 | 7.4 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 6.4 | - | 1.2600 | ||
29.04 € | 1 | 4 jours | 10 | 2.6 | 20 | 9.3 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | - | - | 0.3200 | ||
32.78 € | 1 | 4 jours | 15 | 2.6 | 20 | 9.3 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | - | - | 0.5000 | ||
37.67 € | 1 | 4 jours | 20 | 2.6 | 20 | 9.3 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | - | - | 0.7100 | ||
40.88 € | 1 | 4 jours | 10 | 2.6 | 40 | 9.3 | B | 10 B-2 | 5/8X3/8 | 7.1 | - | 0.6400 | ||
31.05 € | 1 | 4 jours | 10 | 2.4 | 25 | 11.3 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | - | - | 0.4000 | ||
35.66 € | 1 | 4 jours | 15 | 2.4 | 25 | 11.3 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | - | - | 0.6400 | ||
40.82 € | 1 | 4 jours | 20 | 2.4 | 25 | 11.3 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | - | - | 0.8600 | ||
42.28 € | 1 | 4 jours | 10 | 2.4 | 45 | 11.3 | B | 12 B-2 | 3/4X7/16 | 8.1 | - | 0.7600 | ||
44.01 € | 1 | 4 jours | 15 | 3.5 | 40 | 16 | A | 16 B-1 | - | - | 1X17 | 0.9000 | ||
51.18 € | 1 | 4 jours | 20 | 3.5 | 40 | 16 | A | 16 B-1 | - | - | 1X17 | 1.3500 | ||
51.18 € | 1 | 4 jours | 15 | 3.5 | 48 | 16 | B | 16 B-2 | - | 16 | 1X17 | 1.2000 | ||
46.30 € | 1 | 4 jours | 15 | 4.2 | 45 | 18 | A | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | - | - | 1.0900 | ||
55.20 € | 1 | 4 jours | 15 | 4.2 | 55 | 18 | B | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 19 | - | 1.3400 | ||
54.36 € | 1 | 4 jours | 15 | 5.5 | 60 | 24 | A | 24 B-1 | 1 1/2X1 | - | - | 1.3600 | ||
79.07 € | 1 | 4 jours | 20 | 5.5 | 72 | 24 | B | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 24 | - | 2.8000 |
Loading...
Type | Guide-chaînes | L=Longueur(mm) | 2000 | Couleur du corps de base | Vert cumulus |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Pour chaîne à rouleaux | Matière du corps de base | Polyethylene | Désignation | Glissière |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
B=Largeur(mm)
B1(mm)
Forme
n° ISO
Division pouce
E(mm)
Division(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles