Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-30-10250 |
21334-30-10300 |
21334-30-10350 |
21334-30-10400 |
21334-30-10450 |
21334-30-10500 |
21334-30-10550 |
21334-30-10600 |
21334-30-10650 |
21334-30-10700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Capacité de chargement par paire (80 000 cycles) (kg) | Paire de chargement (10 000 cycles) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A9 (mm) | A10 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.49 € | 1 | 4 jours | 163 | 250 | 35 | 50 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 192 | 0.4538 | ||
24.11 € | 1 | 4 jours | 205 | 300 | 35 | 50 | 224 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | 242 | 0.5196 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 260 | 350 | 35 | 50 | 224 | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 292 | 0.6373 | ||
25.32 € | 1 | 4 jours | 281 | 400 | 35 | 50 | 224 | - | 320 | - | 128 | - | - | - | - | 342 | 0.7145 | ||
26.05 € | 1 | 4 jours | 331 | 450 | 35 | 48 | 224 | - | 352 | - | 128 | 224 | - | - | - | 392 | 0.0008 | ||
27.83 € | 1 | 4 jours | 376 | 500 | 34 | 45 | 224 | - | 416 | - | 128 | 224 | - | - | - | 442 | 0.8708 | ||
28.98 € | 1 | 4 jours | 415 | 550 | 33 | 42 | 224 | 352 | - | 480 | 128 | 224 | 320 | - | - | 492 | 0.9742 | ||
30.29 € | 1 | 4 jours | 451 | 600 | 32 | 40 | 224 | 352 | 480 | - | 128 | 224 | 320 | - | - | 542 | 0.5300 | ||
31.40 € | 1 | 4 jours | 488 | 650 | 31 | 37 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 320 | 416 | 544 | 592 | 1.1700 | ||
33.38 € | 1 | 4 jours | 526 | 700 | 30 | 35 | 224 | 352 | 544 | - | 128 | 224 | 288 | 416 | - | 642 | 1.2700 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Hauteur h(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur l(mm) | 12.7 | Corps de finition de surface | Zingué | Assemblage | Montage latéral |
Forme | A | Type de forme | Enclenchement en position fermée | Désignation | Glissiéres télescopiques à billes |
Type de produit | Standard | Finition 1 | Extension partielle | A(mm) | 35 |
Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)(kg)
Paire de chargement (10 000 cycles)(kg)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
A9(mm)
A10(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles