Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, portance jusqu'à 55 kg (21334-35)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-35-0350
21334-35-0400
21334-35-0450
21334-35-0500
21334-35-0550
21334-35-0600
21334-35-0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course Ls
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Portance par paire en kg A1
(mm)
A2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

75.21 €

1 4 jours 374350512502501.8000

77.98 €

1 4 jours 424400533003002.0800

81.32 €

1 4 jours 473450553503502.3400

84.48 €

1 4 jours 522500554004002.6100

87.37 €

1 4 jours 571550554504502.9100

96.54 €

1 4 jours 620600535005003.1600

103.73 €

1 4 jours 731700506006003.6900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Acier Hauteur h(mm) 53.4
Largeur l(mm) 17.5 Corps de finition de surface Zingué Assemblage Montage latéral
Désignation Glissiéres télescopiques à billes Type de produit Standard Finition 1 Super extension
A(mm) 50 Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire PL Edelstahl Non

Assistance technique