Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-55-0305 |
21334-55-0356 |
21334-55-0406 |
21334-55-0457 |
21334-55-0508 |
21334-55-0559 |
21334-55-0610 |
21334-55-0660 |
21334-55-0711 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Portance par paire en kg | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.54 € | 1 | 4 jours | 330 | 305 | 68 | - | - | - | 209.5 | 234.9 | 260.3 | 247.6 | 1.3200 | ||
164.34 € | 1 | 4 jours | 381 | 356 | 67 | 123.8 | - | - | 260.3 | 285.7 | 311.1 | 298.4 | 1.5100 | ||
168.22 € | 1 | 4 jours | 432 | 406 | 67 | 123.8 | - | - | 311.1 | 336.5 | 361.9 | 349.2 | 1.7200 | ||
173.36 € | 1 | 4 jours | 483 | 457 | 66 | 123.8 | 177.8 | 314.5 | 361.9 | 387.3 | 412.7 | 400 | 1.9200 | ||
183.29 € | 1 | 4 jours | 533 | 508 | 66 | 123.8 | 203.2 | 365.2 | 412.7 | 438.1 | 463.5 | 450.8 | 2.1500 | ||
189.38 € | 1 | 4 jours | 584 | 559 | 64 | 123.8 | 228.6 | 416 | 463.5 | 488.9 | 514.3 | 501.6 | 2.3700 | ||
201.92 € | 1 | 4 jours | 635 | 610 | 61 | 123.8 | 254 | 466.8 | 514.3 | 539.7 | 565.1 | 552.4 | 2.6000 | ||
207.07 € | 1 | 4 jours | 686 | 660 | 58 | 123.8 | 279.4 | 517.7 | 565.1 | 590.6 | 615.9 | 603.3 | 2.8100 | ||
207.46 € | 1 | 4 jours | 737 | 711 | 55 | 123.8 | 304.8 | 568.5 | 616 | 641.4 | 666.8 | 654.1 | 3.0400 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Hauteur h(mm) | 50.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur l(mm) | 12.7 | Corps de finition de surface | Zingué | Assemblage | Montage latéral |
Désignation | Glissiéres télescopiques à billes | Type de produit | Standard | Finition 1 | Super extension |
A(mm) | 16 | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Portance par paire en kg
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles