Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-65-0305 |
21334-65-0356 |
21334-65-0406 |
21334-65-0457 |
21334-65-0508 |
21334-65-0559 |
21334-65-0610 |
21334-65-0660 |
21334-65-0711 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Portance par paire en kg | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.91 € | 1 | 4 jours | 330 | 305 | 68 | - | 162.1 | 209.5 | 235 | 260.3 | 222.2 | 1.2700 | ||
59.41 € | 1 | 4 jours | 381 | 356 | 67 | - | 212.8 | 260.3 | 285.7 | 311.1 | 273 | 1.4900 | ||
61.38 € | 1 | 4 jours | 432 | 406 | 67 | - | 263.6 | 311.1 | 336.5 | 361.9 | 323.8 | 1.7000 | ||
63.27 € | 1 | 4 jours | 483 | 457 | 66 | 212.8 | 314.4 | 361.9 | 387.3 | 412.7 | 374.6 | 1.9200 | ||
65.33 € | 1 | 4 jours | 533 | 508 | 66 | 238.2 | 365.2 | 412.7 | 438.1 | 463.5 | 425.4 | 2.1400 | ||
67.30 € | 1 | 4 jours | 584 | 559 | 64 | 263.6 | 416 | 463.5 | 488.9 | 514.3 | 476.2 | 2.3700 | ||
69.08 € | 1 | 4 jours | 635 | 610 | 61 | 289 | 466.8 | 514.3 | 539.7 | 565.1 | 527 | 2.5600 | ||
71.13 € | 1 | 4 jours | 686 | 660 | 58 | 314.4 | 517.6 | 565.1 | 590.5 | 615.9 | 577.8 | 2.7700 | ||
73.08 € | 1 | 4 jours | 737 | 711 | 55 | 339.8 | 568.4 | 615.9 | 641.3 | 666.7 | 628.6 | 3.0100 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Hauteur h(mm) | 50.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur l(mm) | 12.7 | Corps de finition de surface | Zingué | Assemblage | Montage latéral |
Désignation | Glissiéres télescopiques à billes | Type de produit | Standard | Finition 1 | Super extension |
A(mm) | 16 | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Portance par paire en kg
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles