Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21335-10-0305 |
21335-10-0356 |
21335-10-0406 |
21335-10-0457 |
21335-10-0508 |
21335-10-0559 |
21335-10-0610 |
21335-10-0660 |
21335-10-0711 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Portance par paire en kg | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | A11 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.21 € | 1 | 4 jours | 305 | 305 | 90 | - | 135.4 | 179.1 | 204.5 | 229.9 | - | - | 228.6 | 225.5 | 1.7600 | ||
94.86 € | 1 | 4 jours | 356 | 356 | 90 | - | 186.2 | 229.9 | 255.3 | 280.7 | - | - | 279.4 | 276.6 | 2.0600 | ||
101.62 € | 1 | 4 jours | 406 | 406 | 100 | - | 237 | 280.7 | 306.1 | 331.5 | - | 257.3 | 330.2 | 327.1 | 2.3800 | ||
108.05 € | 1 | 4 jours | 457 | 457 | 110 | - | 287.8 | 331.5 | 356.9 | 382.3 | - | 308.1 | 381 | 377.9 | 2.6500 | ||
114.71 € | 1 | 4 jours | 508 | 508 | 124 | 215.9 | 338.6 | 382.3 | 407.7 | 433.1 | 203.2 | 358.9 | 431.8 | 428.7 | 2.9800 | ||
121.34 € | 1 | 4 jours | 559 | 559 | 110 | 241.3 | 389.4 | 433.1 | 458.5 | 483.9 | 228.6 | 409.7 | 482.6 | 479.5 | 3.3200 | ||
128.12 € | 1 | 4 jours | 610 | 610 | 100 | 266.7 | 440.2 | 483.9 | 509.3 | 534.7 | 254 | 460.5 | 533.4 | 530.3 | 3.6300 | ||
133.89 € | 1 | 4 jours | 660 | 660 | 92 | 292.1 | 491 | 534.7 | 560.1 | 585.5 | 279.4 | 511.3 | 584.2 | 581.1 | 3.9500 | ||
141.31 € | 1 | 4 jours | 711 | 711 | 83 | 317.5 | 541.8 | 585.5 | 610.9 | 636.3 | 304.8 | 562.1 | 635 | 631.9 | 4.2200 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Hauteur h(mm) | 53.1 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur l(mm) | 19.1 | Corps de finition de surface | Zingué | Assemblage | Montage latéral |
Désignation | Glissiéres télescopiques à billes | Type de produit | Standard | Finition 1 | Extension integrale |
A(mm) | 46.4 | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Portance par paire en kg
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
A8(mm)
A11(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles