Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21338-280210 |
21338-280370 |
21338-280450 |
21338-280530 |
21338-350370 |
21338-350450 |
21338-350530 |
21338-350610 |
21338-430450 |
21338-430530 |
21338-430610 |
21338-430770 |
21338-430930 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course Ls (mm) | Longueur du rail L (mm) | Hauteur h (mm) | Largeur l (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | D for screw | Nombre d'alésages | R (mm) | Taille | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.28 € | 1 | 4 jours | 232 | 210 | 26 | 28 | 432 | 302 | M5 | 3 | 1 | 28 | 0.8571 | ||
331.12 € | 1 | 4 jours | 380 | 370 | 26 | 28 | 482 | 482 | M5 | 5 | 1 | 28 | 1.4100 | ||
367.83 € | 1 | 4 jours | 464 | 450 | 26 | 28 | 393 | 393 | M5 | 6 | 1 | 28 | 1.7300 | ||
410.49 € | 1 | 4 jours | 548 | 530 | 26 | 28 | 332 | 332 | M5 | 7 | 1 | 28 | 2.1800 | ||
373.54 € | 1 | 4 jours | 406 | 370 | 34 | 35 | 522 | 522 | M6 | 5 | 2 | 35 | 2.2600 | ||
435.56 € | 1 | 4 jours | 494 | 450 | 34 | 35 | 429 | 429 | M6 | 6 | 2 | 35 | 2.7500 | ||
475.48 € | 1 | 4 jours | 558 | 530 | 34 | 35 | 394 | 394 | M6 | 7 | 2 | 35 | 3.1900 | ||
534.75 € | 1 | 4 jours | 646 | 610 | 34 | 35 | 338 | 338 | M6 | 8 | 2 | 35 | 3.7300 | ||
554.86 € | 1 | 4 jours | 486 | 450 | 44 | 43 | 1331 | 1279 | M8 | 6 | 2.5 | 43 | 4.7800 | ||
594.30 € | 1 | 4 jours | 556 | 530 | 44 | 43 | 1193 | 1193 | M8 | 7 | 2.5 | 43 | 5.6600 | ||
664.99 € | 1 | 4 jours | 626 | 610 | 44 | 43 | 1082 | 1082 | M8 | 8 | 2.5 | 43 | 6.5100 | ||
798.15 € | 1 | 4 jours | 796 | 770 | 44 | 43 | 845 | 845 | M8 | 10 | 2.5 | 43 | 8.2200 | ||
877.53 € | 1 | 4 jours | 966 | 930 | 44 | 43 | 693 | 693 | M8 | 12 | 2.5 | 43 | 9.9100 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Matériau principal | Ball-bearing steel |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Glissiéres télescopiques à billes | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Course Ls(mm)
Longueur du rail L(mm)
Hauteur h(mm)
Largeur l(mm)
C0Y(N)
C0Z(N)
D for screw
Nombre d'alésages
R(mm)
Taille
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles