Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 28 | 24 | 18 | 0.0800 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 13 | 10 | 30 | 26 | 20 | 0.1000 | ||
13.92 € | 1 | 4 jours | 14 | 10 | 32 | 28 | 22 | 0.1200 | ||
14.17 € | 1 | 4 jours | 15 | 10 | 34 | 30 | 24 | 0.1400 | ||
15.64 € | 1 | 4 jours | 16 | 10 | 36 | 32 | 25 | 0.1600 | ||
16.97 € | 1 | 4 jours | 17 | 10 | 38 | 34 | 25 | 0.1800 | ||
17.53 € | 1 | 4 jours | 18 | 10 | 40 | 36 | 25 | 0.1900 | ||
18.64 € | 1 | 4 jours | 19 | 10 | 42 | 38 | 25 | 0.2100 | ||
18.78 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 44 | 40 | 30 | 0.2600 | ||
20.78 € | 1 | 4 jours | 21 | 12 | 46 | 42 | 30 | 0.2700 | ||
20.95 € | 1 | 4 jours | 22 | 12 | 48 | 44 | 30 | 0.2900 | ||
22.15 € | 1 | 4 jours | 23 | 12 | 50 | 46 | 30 | 0.3100 | ||
23.47 € | 1 | 4 jours | 24 | 12 | 52 | 48 | 35 | 0.3600 | ||
23.83 € | 1 | 4 jours | 25 | 12 | 54 | 50 | 35 | 0.3900 | ||
23.54 € | 1 | 4 jours | 26 | 12 | 56 | 52 | 40 | 0.4500 | ||
23.86 € | 1 | 4 jours | 27 | 12 | 58 | 54 | 40 | 0.4700 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 28 | 12 | 60 | 56 | 40 | 0.5000 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 29 | 14 | 62 | 58 | 40 | 0.5200 | ||
26.51 € | 1 | 4 jours | 30 | 14 | 64 | 60 | 40 | 0.5500 | ||
26.51 € | 1 | 4 jours | 31 | 14 | 66 | 62 | 45 | 0.6100 | ||
29.08 € | 1 | 4 jours | 32 | 14 | 68 | 64 | 45 | 0.6500 | ||
29.52 € | 1 | 4 jours | 33 | 14 | 70 | 66 | 45 | 0.6800 | ||
29.81 € | 1 | 4 jours | 34 | 14 | 72 | 68 | 45 | 0.7100 | ||
32.40 € | 1 | 4 jours | 35 | 14 | 74 | 70 | 45 | 0.7400 | ||
33.13 € | 1 | 4 jours | 36 | 14 | 76 | 72 | 45 | 0.7800 | ||
38.90 € | 1 | 4 jours | 37 | 14 | 78 | 74 | 50 | 0.8600 | ||
38.90 € | 1 | 4 jours | 38 | 14 | 80 | 76 | 50 | 0.9000 | ||
39.63 € | 1 | 4 jours | 39 | 14 | 82 | 78 | 50 | 0.9300 | ||
40.57 € | 1 | 4 jours | 40 | 14 | 84 | 80 | 50 | 0.9700 | ||
42.03 € | 1 | 4 jours | 41 | 20 | 86 | 82 | 55 | 1.0500 | ||
43.22 € | 1 | 4 jours | 42 | 20 | 88 | 84 | 55 | 1.0900 | ||
43.98 € | 1 | 4 jours | 43 | 20 | 90 | 86 | 55 | 1.1300 | ||
45.77 € | 1 | 4 jours | 44 | 20 | 92 | 88 | 60 | 1.2300 | ||
48.00 € | 1 | 4 jours | 45 | 20 | 94 | 90 | 60 | 1.2700 | ||
51.12 € | 1 | 4 jours | 46 | 20 | 96 | 92 | 60 | 1.3100 | ||
48.24 € | 1 | 4 jours | 47 | 20 | 98 | 94 | 70 | 1.4800 | ||
52.04 € | 1 | 4 jours | 48 | 20 | 100 | 96 | 70 | 1.5300 | ||
54.63 € | 1 | 4 jours | 49 | 20 | 102 | 98 | 70 | 1.5700 | ||
56.99 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 104 | 100 | 70 | 1.6200 | ||
58.18 € | 1 | 4 jours | 51 | 20 | 106 | 102 | 70 | 1.6700 | ||
60.50 € | 1 | 4 jours | 52 | 20 | 108 | 104 | 70 | 1.7200 | ||
62.89 € | 1 | 4 jours | 53 | 20 | 110 | 106 | 70 | 1.7800 | ||
64.82 € | 1 | 4 jours | 54 | 20 | 112 | 108 | 70 | 1.8300 | ||
59.93 € | 1 | 4 jours | 55 | 20 | 114 | 110 | 70 | 1.8800 | ||
64.94 € | 1 | 4 jours | 56 | 20 | 116 | 112 | 70 | 1.9400 | ||
66.97 € | 1 | 4 jours | 57 | 20 | 118 | 114 | 70 | 1.9900 | ||
69.21 € | 1 | 4 jours | 58 | 20 | 120 | 116 | 70 | 2.0500 | ||
70.86 € | 1 | 4 jours | 59 | 20 | 122 | 118 | 70 | 2.1100 | ||
71.77 € | 1 | 4 jours | 60 | 20 | 124 | 120 | 70 | 2.1600 | ||
73.57 € | 1 | 4 jours | 61 | 20 | 126 | 122 | 80 | 2.3600 | ||
77.14 € | 1 | 4 jours | 62 | 20 | 128 | 124 | 80 | 2.4200 | ||
78.59 € | 1 | 4 jours | 63 | 20 | 130 | 126 | 80 | 2.4800 | ||
80.96 € | 1 | 4 jours | 64 | 20 | 132 | 128 | 80 | 2.5500 | ||
84.64 € | 1 | 4 jours | 65 | 20 | 134 | 130 | 80 | 2.6100 | ||
85.97 € | 1 | 4 jours | 66 | 20 | 136 | 132 | 80 | 2.6700 | ||
86.76 € | 1 | 4 jours | 67 | 20 | 138 | 134 | 80 | 2.7400 | ||
87.12 € | 1 | 4 jours | 68 | 20 | 140 | 136 | 80 | 2.8100 | ||
87.12 € | 1 | 4 jours | 69 | 20 | 142 | 138 | 80 | 2.8700 | ||
87.20 € | 1 | 4 jours | 70 | 20 | 144 | 140 | 80 | 2.9400 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme B | Largeur de la dent B(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | A | Type de forme | Avec moyeu |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite | L(mm) | 35 |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles