Engrenages en inox, module 2, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec moyeu (22400-20) (Numéros de référence)

Engrenages en inox, module 2, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme A, avec moyeu (22400-20)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Le perçage peut être usiné ultérieurement

· Résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22400-20-1120200012
22400-20-1120200013
22400-20-1120200014
22400-20-1120200015
22400-20-1120200020
22400-20-1120200024
22400-20-1120200025
22400-20-1120200030
22400-20-1120200040
22400-20-1120200050
22400-20-1120200060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

28.73 €

1 4 jours 12102824180.0768

31.13 €

1 4 jours 13103026200.0967

31.48 €

1 4 jours 14103228220.1180

34.18 €

1 4 jours 15103430240.1397

41.43 €

1 4 jours 20104440300.2570

45.47 €

1 4 jours 24125248350.3631

52.74 €

1 4 jours 25125450350.3877

54.73 €

1 4 jours 30146460400.5486

78.95 €

1 4 jours 40148480500.9700

112.58 €

1 4 jours 5016104100701.6270

179.61 €

1 4 jours 6016124120702.1710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Forme Forme B Largeur de la dent B(mm) 20
Désignation Roue dentée Forme A Type de forme Avec moyeu
Surface corps Naturel Finition 1 Droite L(mm) 35
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique