Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | Matière du corps de base | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2=Alésage de fixation | D3 (mm) | D4 (mm) | B1 (mm) | Couple max. (Ncm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | 4 jours | 12 | Polyacetal | 17.5 | 15 | 5 | 9 | - | 10 | 29.4 | 0.0025 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | 13 | Polyacetal | 18.75 | 16.25 | 5 | 9 | - | 10 | 31.9 | 0.0029 | ||
2.99 € | 1 | 4 jours | 14 | Polyacetal | 20 | 17.5 | 5 | 9 | - | 10 | 34.3 | 0.0034 | ||
3.02 € | 1 | 4 jours | 15 | Polyacetal | 21.25 | 18.75 | 5 | 9 | 13 | 7 | 36.8 | 0.0037 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | 16 | Polyacetal | 22.5 | 20 | 5 | 9 | 13 | 7 | 39.7 | 0.0043 | ||
3.19 € | 1 | 4 jours | 17 | Polyacetal | 23.75 | 21.25 | 5 | 9 | 13 | 7 | 41.7 | 0.0048 | ||
3.35 € | 1 | 4 jours | 18 | Polyacetal | 25 | 22.5 | 5 | 12 | 16 | 7 | 44.1 | 0.0059 | ||
3.53 € | 1 | 4 jours | 19 | Polyacetal | 26.25 | 23.75 | 5 | 12 | 16 | 7 | 46.6 | 0.0065 | ||
3.68 € | 1 | 4 jours | 20 | Polyacetal | 27.5 | 25 | 5 | 12 | 16 | 7 | 49 | 0.0070 | ||
3.77 € | 1 | 4 jours | 21 | Polyacetal | 28.75 | 26.25 | 6 | 15 | 18.5 | 7 | 51.5 | 0.0084 | ||
3.85 € | 1 | 4 jours | 22 | Polyacetal | 30 | 27.5 | 6 | 15 | 18.5 | 7 | 54 | 0.0090 | ||
3.93 € | 1 | 4 jours | 23 | Polyacetal | 31.25 | 28.75 | 6 | 15 | 18.5 | 7 | 56.4 | 0.0097 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | 24 | Polyacetal | 32.5 | 30 | 6 | 15 | 21 | 7 | 58.9 | 0.0104 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | 25 | Polyacetal | 33.75 | 31.25 | 6 | 15 | 21 | 7 | 61.3 | 0.0113 | ||
4.49 € | 1 | 4 jours | 26 | Polyacetal | 35 | 32.5 | 6 | 18 | 23.5 | 5.5 | 63.8 | 0.0125 | ||
4.69 € | 1 | 4 jours | 27 | Polyacetal | 36.25 | 33.75 | 6 | 18 | 23.5 | 5.5 | 66.2 | 0.0131 | ||
4.76 € | 1 | 4 jours | 28 | Polyacetal | 37.5 | 35 | 8 | 18 | 23.5 | 5.5 | 68.7 | 0.0137 | ||
4.89 € | 1 | 4 jours | 30 | Polyacetal | 40 | 37.5 | 8 | 18 | 27 | 5.5 | 73.6 | 0.0148 | ||
5.11 € | 1 | 4 jours | 32 | Polyacetal | 42.5 | 40 | 8 | 18 | 27 | 5.5 | 78.5 | 0.0170 | ||
5.30 € | 1 | 4 jours | 35 | Polyacetal | 46.25 | 43.75 | 8 | 18 | 27 | 5.5 | 85.9 | 0.0205 | ||
5.46 € | 1 | 4 jours | 36 | Polyacetal | 47.5 | 45 | 8 | 18 | 36 | 5.5 | 88.3 | 0.0187 | ||
5.60 € | 1 | 4 jours | 38 | Polyacetal | 50 | 47.5 | 8 | 18 | 36 | 5.5 | 93.2 | 0.0205 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | 40 | Polyacetal | 52.5 | 50 | 8 | 18 | 36 | 5.5 | 98.1 | 0.0230 | ||
5.96 € | 1 | 4 jours | 42 | Polyacetal | 55 | 52.5 | 8 | 18 | 36 | 5.5 | 103 | 0.0271 | ||
6.14 € | 1 | 4 jours | 45 | Polyacetal | 58.75 | 56.25 | 8 | 21 | 46 | 5.5 | 110.4 | 0.0287 | ||
6.33 € | 1 | 4 jours | 48 | Polyacetal | 62.5 | 60 | 8 | 21 | 46 | 5.5 | 117.8 | 0.0331 | ||
6.46 € | 1 | 4 jours | 50 | Polyacetal | 65 | 62.5 | 8 | 21 | 46 | 5.5 | 122.7 | 0.0374 | ||
6.68 € | 1 | 4 jours | 52 | Polyacetal | 67.5 | 65 | 10 | 21 | 56 | 5.5 | 127.6 | 0.0395 | ||
6.83 € | 1 | 4 jours | 54 | Polyacetal | 70 | 67.5 | 10 | 21 | 56 | 5.5 | 132.5 | 0.0389 | ||
6.90 € | 1 | 4 jours | 55 | Polyacetal | 71.25 | 68.75 | 10 | 21 | 56 | 5.5 | 134.9 | 0.0406 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 56 | Polyacetal | 72.5 | 70 | 10 | 21 | 56 | 5.5 | 137.4 | 0.0466 | ||
7.69 € | 1 | 4 jours | 60 | Polyacetal | 77.5 | 75 | 10 | 21 | 66 | 5.5 | 147.2 | 0.0498 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 64 | Polyacetal | 82.5 | 80 | 10 | 21 | 66 | 5.5 | 157 | 0.0583 | ||
8.17 € | 1 | 4 jours | 65 | Polyacetal | 83.75 | 81.25 | 10 | 21 | 66 | 5.5 | 159.5 | 0.0601 | ||
8.34 € | 1 | 4 jours | 70 | Polyacetal | 90 | 87.5 | 10 | 21 | 76 | 5.5 | 171.8 | 0.0699 | ||
8.45 € | 1 | 4 jours | 72 | Polyacetal | 92.5 | 90 | 12 | 21 | 76 | 5.5 | 176.7 | 0.0743 | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | 75 | Polyacetal | 96.25 | 93.75 | 10 | 21 | 76 | 5.5 | 184 | 0.0820 | ||
8.85 € | 1 | 4 jours | 80 | Polyacetal | 102.5 | 100 | 12 | 24 | 86 | 5.5 | 196.3 | 0.0794 | ||
9.09 € | 1 | 4 jours | 90 | Polyacetal | 115 | 112.5 | 12 | 24 | 95 | 5.5 | 220.8 | 0.1017 | ||
9.32 € | 1 | 4 jours | 100 | Polyacetal | 127.5 | 125 | 12 | 24 | 105.5 | 5.5 | 245.4 | 0.1229 | ||
9.67 € | 1 | 4 jours | 110 | Polyacetal | 140 | 137.5 | 12 | 24 | 115 | 5.5 | 269.9 | 0.1502 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | 12 | Polycétone | 17.5 | 15 | 5 | 9 | - | 10 | 30.9 | 0.0023 | ||
3.46 € | 1 | 4 jours | 13 | Polycétone | 18.75 | 16.25 | 5 | 9 | - | 10 | 33.5 | 0.0026 | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | 14 | Polycétone | 20 | 17.5 | 5 | 9 | - | 10 | 36 | 0.0031 | ||
3.68 € | 1 | 4 jours | 15 | Polycétone | 21.25 | 18.75 | 5 | 9 | 13 | 7 | 38.6 | 0.0033 | ||
3.73 € | 1 | 4 jours | 16 | Polycétone | 22.5 | 20 | 5 | 9 | 13 | 7 | 41.7 | 0.0037 | ||
3.85 € | 1 | 4 jours | 17 | Polycétone | 23.75 | 21.25 | 5 | 9 | 13 | 7 | 43.8 | 0.0043 | ||
4.03 € | 1 | 4 jours | 18 | Polycétone | 25 | 22.5 | 5 | 12 | 16 | 7 | 46.3 | 0.0054 | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | 19 | Polycétone | 26.25 | 23.75 | 5 | 12 | 16 | 7 | 48.9 | 0.0060 | ||
4.46 € | 1 | 4 jours | 20 | Polycétone | 27.5 | 25 | 5 | 12 | 16 | 7 | 51.5 | 0.0065 | ||
4.54 € | 1 | 4 jours | 21 | Polycétone | 28.75 | 26.25 | 6 | 15 | 18.5 | 7 | 54.1 | 0.0075 | ||
4.61 € | 1 | 4 jours | 22 | Polycétone | 30 | 27.5 | 6 | 15 | 18.5 | 7 | 56.7 | 0.0082 | ||
4.76 € | 1 | 4 jours | 23 | Polycétone | 31.25 | 28.75 | 6 | 15 | 18.5 | 7 | 59.2 | 0.0089 | ||
4.79 € | 1 | 4 jours | 24 | Polycétone | 32.5 | 30 | 6 | 15 | 21 | 7 | 61.8 | 0.0093 | ||
5.37 € | 1 | 4 jours | 25 | Polycétone | 33.75 | 31.25 | 6 | 15 | 21 | 7 | 64.4 | 0.0100 | ||
5.41 € | 1 | 4 jours | 26 | Polycétone | 35 | 32.5 | 6 | 18 | 23.5 | 5.5 | 67 | 0.0112 | ||
5.60 € | 1 | 4 jours | 27 | Polycétone | 36.25 | 33.75 | 6 | 18 | 23.5 | 5.5 | 69.5 | 0.0120 | ||
5.75 € | 1 | 4 jours | 28 | Polycétone | 37.5 | 35 | 8 | 18 | 23.5 | 5.5 | 72.1 | 0.0125 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | 30 | Polycétone | 40 | 37.5 | 8 | 18 | 27 | 5.5 | 77.3 | 0.0133 | ||
6.17 € | 1 | 4 jours | 32 | Polycétone | 42.5 | 40 | 8 | 18 | 27 | 5.5 | 82.4 | 0.0150 |
Loading...
Largeur de la dent B(mm) | 10 | Désignation | Roue dentée | Finition 1 | Droite |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Avec moyeu | L(mm) | 19 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
Matière du corps de base
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2=Alésage de fixation
D3(mm)
D4(mm)
B1(mm)
Couple max.(Ncm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles