Engrenages en plastique, module 1.5 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° (22402)

Engrenages en plastique, module 1.5 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° (22402)
· Dureté élevée

· Faible coefficient de frottement

· Durée de vie importante

· Protection efficace contre la rupture des dents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22402-1150012
22402-1150013
22402-1150014
22402-1150015
22402-1150016
22402-1150017
22402-1150018
22402-1150019
22402-1150020
22402-1150021
22402-1150022
22402-1150023
22402-1150024
22402-1150025
22402-1150026
22402-1150027
22402-1150028
22402-1150030
22402-1150032
22402-1150035
22402-1150036
22402-1150038
22402-1150040
22402-1150042
22402-1150045
22402-1150048
22402-1150050
22402-1150052
22402-1150054
22402-1150055
22402-1150060
22402-1150070
22402-1150080
22402-1150090
22402-1150100
22402-1150110
22402-1150120
22402-1150130
22402-1150140
22402-1150150
22402-2150012
22402-2150013
22402-2150014
22402-2150015
22402-2150016
22402-2150017
22402-2150018
22402-2150019
22402-2150020
22402-2150021
22402-2150022
22402-2150023
22402-2150024
22402-2150025
22402-2150026
22402-2150027
22402-2150028
22402-2150030
22402-2150032
22402-2150035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents Largeur de la dent B
(mm)
Matière du corps de base D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2=Alésage de fixation D3
(mm)
D4
(mm)
B1
(mm)
L
(mm)
Couple max.
(Ncm)
Poids (ERP)
(kg)

3.19 €

1 4 jours 1212Polyacetal2118614-122350.80.0056

3.35 €

1 4 jours 1312Polyacetal22.519.5614-122355.10.0061

3.53 €

1 4 jours 1412Polyacetal24216141310.52359.30.0069

3.68 €

1 4 jours 1512Polyacetal25.522.56141610.52363.60.0079

3.77 €

1 4 jours 1612Polyacetal27246141610.52367.80.0086

3.93 €

1 4 jours 1712Polyacetal28.525.56141610.52372.10.0095

4.11 €

1 4 jours 1812Polyacetal302781718.510.52376.30.0110

4.18 €

1 4 jours 1912Polyacetal31.528.581718.510.52380.50.0120

4.28 €

1 4 jours 2012Polyacetal333081722.592384.80.0124

4.46 €

1 4 jours 2112Polyacetal34.531.581722.5523890.0130

4.57 €

1 4 jours 2212Polyacetal363381722.552393.30.0142

4.72 €

1 4 jours 2312Polyacetal37.534.581722.552397.50.0156

4.91 €

1 4 jours 2412Polyacetal393681926.5523101.70.0170

5.60 €

1 4 jours 2512Polyacetal40.537.581926.55231060.0187

5.80 €

1 4 jours 2612Polyacetal423981926.5523110.20.0202

5.88 €

1 4 jours 2712Polyacetal43.540.581925.5523114.50.0214

6.04 €

1 4 jours 2812Polyacetal454281925.5523118.70.0229

6.14 €

1 4 jours 3012Polyacetal4845102433.5523127.20.0264

6.33 €

1 4 jours 3212Polyacetal5148102433.5523135.70.0297

6.75 €

1 4 jours 3512Polyacetal55.552.5102441.5523148.40.0312

6.90 €

1 4 jours 3612Polyacetal5754102441.5523152.60.0335

7.30 €

1 4 jours 3812Polyacetal6057102441.5523161.10.0379

7.69 €

1 4 jours 4012Polyacetal6360102448.5523169.60.0367

7.87 €

1 4 jours 4212Polyacetal6663102448.5523178.10.0477

7.98 €

1 4 jours 4512Polyacetal70.567.5102448.5523190.80.0494

8.14 €

1 4 jours 4812Polyacetal7572102448.5523203.50.0577

8.29 €

1 4 jours 5012Polyacetal78751227635232120.0523

8.45 €

1 4 jours 5212Polyacetal8178122763523220.50.0593

8.69 €

1 4 jours 5412Polyacetal84811227635232290.0642

9.00 €

1 4 jours 5512Polyacetal85.582.5122763523233.20.0678

9.27 €

1 4 jours 6012Polyacetal9390122763523254.40.0830

9.55 €

1 4 jours 7012Polyacetal108105143088523296.80.0969

9.99 €

1 4 jours 8012Polyacetal1231201430104523339.20.1172

10.31 €

1 4 jours 9012Polyacetal1381351430116523381.70.1475

48.63 €

1 4 jours 10019Polyacetal1531502040133834 +1.5671.50.2892

50.54 €

1 4 jours 11019Polyacetal1681652040148834 +1.5738.60.3345

53.42 €

1 4 jours 12019Polyacetal1831802040163834 +1.5805.80.3896

56.32 €

1 4 jours 13019Polyacetal1981952040178834 +1.5872.90.4398

59.19 €

1 4 jours 14019Polyacetal2132102040193834 +1.5940.10.4984

62.13 €

1 4 jours 15019Polyacetal2282252040208834 +1.51007.20.5675

3.85 €

1 4 jours 1212Polycétone2118614-122353.40.0049

4.03 €

1 4 jours 1312Polycétone22.519.5614-122357.80.0055

4.28 €

1 4 jours 1412Polycétone24216141310.52362.30.0061

4.46 €

1 4 jours 1512Polycétone25.522.56141610.52366.80.0068

4.54 €

1 4 jours 1612Polycétone27246141610.52371.20.0077

4.76 €

1 4 jours 1712Polycétone28.525.56141610.52375.70.0085

4.91 €

1 4 jours 1812Polycétone302781718.510.52380.10.0097

5.06 €

1 4 jours 1912Polycétone31.528.581718.510.52384.60.0107

5.15 €

1 4 jours 2012Polycétone333081722.5923890.0111

5.37 €

1 4 jours 2112Polycétone34.531.581722.552393.50.0116

5.49 €

1 4 jours 2212Polycétone363381722.552397.90.0128

5.71 €

1 4 jours 2312Polycétone37.534.581722.5523102.40.0139

5.91 €

1 4 jours 2412Polycétone393681926.5523106.80.0152

6.79 €

1 4 jours 2512Polycétone40.537.581926.5523111.30.0163

6.98 €

1 4 jours 2612Polycétone423981926.5523115.70.0177

7.11 €

1 4 jours 2712Polycétone43.540.581925.5523120.20.0194

7.26 €

1 4 jours 2812Polycétone454281925.5523124.60.0208

7.33 €

1 4 jours 3012Polycétone4845102433.5523133.50.0236

7.66 €

1 4 jours 3212Polycétone5148102433.5523142.50.0270

8.14 €

1 4 jours 3512Polycétone55.552.5102441.5523155.80.0281

Loading...

Informations de base

Désignation Roue dentée Finition 1 Droite Finition 2 Avec moyeu
RoHS Oui

Assistance technique