Engrenages en acier, module 5 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401)

Engrenages en acier, module 5 Denture droite trempée, angle de pression 20° (22401)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Le perçage peut être usiné ultérieurement

· Denture trempée par induction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22401-0150500012
22401-0150500015
22401-0150500018
22401-0150500020
22401-0150500024
22401-0150500025
22401-0150500030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D2 max.
(Ø)
D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

70.44 €

1 4 jours 12207060451.1700

86.06 €

1 4 jours 15208575602.0300

103.51 €

1 4 jours 182010090703.0000

106.45 €

1 4 jours 2020110100803.7700

140.13 €

1 4 jours 2420130120905.4400

148.65 €

1 4 jours 2520135125905.8200

206.34 €

1 4 jours 30251601501108.4400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Matériau général en acier Forme Forme B Largeur de la dent B(mm) 50
Désignation Roue dentée Forme A Type de forme Avec moyeu
Surface corps Cémenté, poli Finition 1 Droite L(mm) 75
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique