Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans moyeu (22400-20)

Engrenages en inox, module 3, denture droite fraisée, angle de pression 20°, Forme B, sans moyeu (22400-20)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Le perçage peut être usiné ultérieurement

· Résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22400-20-1230300050
22400-20-1230300060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents D D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

392.27 €

1 4 jours 501561504.0600

552.97 €

1 4 jours 601861805.8900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Forme Forme A D2 max.(Ø) 20
Largeur de la dent B(mm) 30 Désignation Roue dentée Forme B
Type de forme Sans moyeu Surface corps Naturel Finition 1 Droite
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique