Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22500-631019 |
22500-631034 |
22500-632006 |
22500-632012 |
22500-632019 |
22500-632026 |
22500-632034 |
22500-632048 |
22500-632063 |
22500-632070 |
22500-651075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Module | Matière du corps de base | Désignation | Surface corps | A=Entraxe | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2=diamètre du cercle divisé (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | Z1 | Z2 | Angle d'hélice | Couple de sortie T2 Graisse minérale (Nm) | Couple de sortie T2 Huile minérale (Nm) | Couple de sortie T2 Huile synthétique (Nm) | Rapport de transmission | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.25 € | 1 | 4 jours | 2.5 | Acier | Vis sans fin | Cémenter | - | 28.4 | - | 33.4 | - | 2 | - | 10° 8 | - | - | - | - | 0.1356 | ||
71.25 € | 1 | 4 jours | 2.75 | Acier | Vis sans fin | Cémenter | - | 30.6 | - | 36.1 | - | 1 | - | 5° 9 | - | - | - | - | 0.1667 | ||
123.62 € | 1 | 4 jours | 3.5 | Laiton | Engrenage à vis sans fin | - | 63 | - | 93.9 | - | 104 | - | 24 | 25° 51 | 89 | 107 | 134 | 6:1 | 1.0530 | ||
123.62 € | 1 | 4 jours | 2.5 | Laiton | Engrenage à vis sans fin | - | 63 | - | 94.71 | - | 104 | - | 36 | 13° 52 | 141 | 170 | 212 | 12:1 | 1.0840 | ||
123.62 € | 1 | 4 jours | 2.5 | Laiton | Engrenage à vis sans fin | - | 63 | - | 97.6 | - | 104 | - | 38 | 10° 8 | 133 | 159 | 199 | 19:1 | 1.1580 | ||
123.62 € | 1 | 4 jours | 3.5 | Laiton | Engrenage à vis sans fin | - | 63 | - | 94 | - | 104 | - | 26 | 6° 17 | 172 | 206 | 258 | 26:1 | 1.0610 | ||
123.62 € | 1 | 4 jours | 2.75 | Laiton | Engrenage à vis sans fin | - | 63 | - | 95.4 | - | 104 | - | 34 | 5° 9 | 148 | 178 | 222 | 34:1 | 1.1030 | ||
123.62 € | 1 | 4 jours | 2 | Laiton | Engrenage à vis sans fin | - | 63 | - | 96.22 | - | 104 | - | 48 | 3° 51 | 125 | 150 | 187 | 48:1 | 1.1490 | ||
123.62 € | 1 | 4 jours | 1.5 | Laiton | Engrenage à vis sans fin | - | 63 | - | 95.15 | - | 101 | - | 63 | 2° 47 | 111 | 133 | 166 | 63:1 | 1.1050 | ||
119.94 € | 1 | 4 jours | 1.25 | Laiton | Engrenage à vis sans fin | - | 63 | - | 89.9 | - | 97 | - | 70 | 1° 59 | 112 | 135 | 169 | 70:1 | 0.9279 | ||
71.25 € | 1 | 4 jours | 1.25 | Acier | Vis sans fin | Cémenter | - | 36.1 | - | 38.6 | - | 1 | - | 1° 59 | - | - | - | - | 0.2567 |
Loading...
Type de produit | Filetage à droite | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Module
Matière du corps de base
Désignation
Surface corps
A=Entraxe
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2=diamètre du cercle divisé(mm)
D3(mm)
D4(mm)
Z1
Z2
Angle d'hélice
Couple de sortie T2 Graisse minérale(Nm)
Couple de sortie T2 Huile minérale(Nm)
Couple de sortie T2 Huile synthétique(Nm)
Rapport de transmission
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles