Kits patin tendeur de chaîne en inox (22281-02)

Kits patin tendeur de chaîne en inox (22281-02)
· Pour le serrage de chaînes à rouleaux

· Compatible avec l'ensemble des éléments de serrage

· La forme symétrique permet une utilisation des deux côtés

· Le plastique n'a pas besoin d'être lubrifié

· Résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22281-02-06108
22281-02-06208
22281-02-08110
22281-02-08210
22281-02-10110
22281-02-10210
22281-02-12112
22281-02-12212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 A
(mm)
B1
(mm)
D=Filetage L
(mm)
Adapté à l'élément de bridage de taille Couple de serrage de la vis C1
(Nm)
n° ISO X
(mm)
Y
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

23.14 €

1 4 jours Simple21-3410.2M84511006 B-174400.0585

38.24 €

1 4 jours Double26-2910.2M84511006 B-274400.0820

25.60 €

1 4 jours Simple23-4713.9M10602+32008 B-196500.1170

43.65 €

1 4 jours Double30-4013.9M10602+32008 B-296500.1632

40.54 €

1 4 jours Simple25-4816.5M106032010 B-1125550.1511

62.86 €

1 4 jours Double34-4716.5M106032010 B-2125550.2419

51.05 €

1 4 jours Simple29-6419.5M128043512 B-1147800.2650

84.35 €

1 4 jours Double39-5419.5M128043512 B-2147800.4280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Plastique Désignation Pignon Matière de composant Acier inoxydable
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique