Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, Forme B, avec perçage traversant, pouces (06200) (06200-2CM)

Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, Forme B, avec perçage traversant, pouces (06200) 06200-2CM

Détails du produit:

Référence fabricant: 06200-2CM

Marque: NORELEM

Prix: 3.67

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Diamètre extérieur: 32 Ø

Corps principal, hauteur t: 20 mm

H3: 10

D=alésage: 0.25 mm

D2: 12 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06200-2CM

Référence pièce
06200-2CM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D=alésage
(mm)
D2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3.67 €

1 4 jours 3220100.25120.0480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Fonte Matériau principal Fonte grise
Corps de finition de surface Tribofinition DIN DIN 6336 Forme B
Désignation Bouton étoile Type de filetage Trou lisse RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Boutons étoile DIN 6336 en fonte grise, Forme B, avec perçage traversant, pouces (06200), le numéro d'article est le suivant: 06200-2CM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06200-2CM.

Variantes de ce produit

Référence pièce
06200-2CN
06200-2CO
06200-2CP
06200-2CQ
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D=alésage
(mm)
D2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3.86 €

1 4 jours 4025130.312140.0659

5.49 €

1 4 jours 5032170.375180.1294

8.02 €

1 4 jours 6340210.5200.2584

14.39 €

1 4 jours 8050250.625250.4346

Assistance technique