Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06289-12-0160X14 |
06289-12-0160X16 |
06289-12-0200X18 |
06289-12-0200X22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Épaisseur (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.09 € | 1 | 4 jours | 160 | 1.5 | 20 | 37 | 14H9 | 30 | 0.4330 | ||
60.09 € | 1 | 4 jours | 160 | 1.5 | 20 | 37 | 16H9 | 30 | 0.4330 | ||
98.10 € | 1 | 4 jours | 200 | 2 | 24 | 46 | 18H9 | 40 | 0.7990 | ||
98.10 € | 1 | 4 jours | 200 | 2 | 24 | 46 | 22H9 | 40 | 0.7990 |
Loading...
Type à volant | 5 branches | Poignée, matériau | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Grenaillée mate | Version 1 | Alésage sans rainure | Forme | B |
Désignation | Volant | Type de forme | 4 rayons | Type-forme | 4-spoke |
L1(mm) | 22 | Nombre de rayons | 4 | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Épaisseur(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles