Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06289-10-0125X12 |
06289-10-0125X14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Trou de fixation (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10.23 € | 1 | 4 jours | 12H9 | ||
10.23 € | 1 | 4 jours | 14H9 |
Loading...
Type à volant | 5 branches | Diamètre extérieur(Ø) | 125 | Poignée, matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur(mm) | 1.5 | Corps de finition de surface | Laqué poudre | Couleur principale | Noir |
Version 1 | Alésage sans rainure | Forme | A | Désignation | Volant |
Type de forme | 3 rayons | Type-forme | 3-spoke | L1(mm) | 18 |
L2(mm) | 18 | L3=hauteur(mm) | 29 | D3(mm) | 30 |
Nombre de rayons | 3 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Poids (ERP)(kg) | 0.2860 |
Configurer
Propriétés de base
D2=Trou de fixation(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles