Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06930-10-030031 |
06930-10-030041 |
06930-10-030051 |
06930-10-040031 |
06930-10-040041 |
06930-10-040051 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension L (mm) | A maximum (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 1 | 4 jours | 35 | 30 | 5 | M3 | 24 | 6 | 0.0100 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 38 | 30 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0300 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 40 | 30 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.0540 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 45 | 40 | 5 | M3 | 24 | 6 | 0.0120 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 48 | 40 | 8 | M4 | 32 | 8 | 0.0340 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 50 | 40 | 10 | M5 | 40 | 10 | 0.0610 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Acier | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Chromé brillante | Désignation | Poignée de préhension | Assemblage | À l'arrière |
Poignée de tirage : section transversale | Ronde | Finition 1 | Rond | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L(mm)
A maximum(mm)
B(mm)
D=Trou de fixation(mm)
H(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles