Charnières en plastique, séparables, démontables, Forme D, avec axe de fixation/sûreté à enclenchement (27851)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27851-25151504
27851-30181804
27851-35202004
27851-40232304
27851-45252504
27851-50282804
27851-60333304
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc A2=entraxe des alésages droite A3=Longueur de lame gauche A4=Longueur de lame droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

23.00 €

1 4 jours 52151526266254250.0330

23.16 €

1 4 jours 5917.517.529.529.57004000.0350

24.34 €

1 4 jours 71202035.535.57004000.0550

23.40 €

1 4 jours 7722.522.538.538.57504500.0570

23.52 €

1 4 jours 87252543.543.57504500.0590

23.65 €

1 4 jours 9727.527.548.548.58004250.0610

23.65 €

1 4 jours 11532.532.557.557.58501750.0650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles B=Largeur(mm) 48 Matériau principal Thermoplastique
Matière de composant Acier Couleur principale Noir Forme D
Désignation Charnière Type de produit Charnière B2(mm) 28
D1(mm) 6.6 D2(mm) 6 D3(mm) 14
H(mm) 9 Type de fixation Avec perçages PL Edelstahl Non

Assistance technique