Module rotatif pneumatique pour charge lourde (20062)

Module rotatif pneumatique pour charge lourde (20062)
· Avec vérin à double effet

· Angle de rotation compris entre 0 et 190° réglable en continu

· Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage

· Système de butée trempé, externe et variable

· Répétabilité ±0,01°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20062-026

Référence pièce
20062-026
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,592.33 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autres Ø de piston(Ø) 2 x 25 Consommation d'air par cycle à 6 bars(ccm) 88
Charge axiale(N) 1100 Matière de composant Acier Couple d'entraînement(Nm) 6.5
Désignation Module rotatif Matière du corps de base Aluminium Charge radiale(N) 1600
Angle de rotation 0 - 190 Taille 6 Connecteur assorti 20950-010X2000
Commutateur de proximité assorti 20915-030 Moment de basculement maximal(Nm) 55 Finition 1 Pneumatique
Finition 2 Version lourde RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 2.6500

Vous vous trouvez sur la page de Module rotatif pneumatique pour charge lourde (20062), le numéro d'article est le suivant: 20062-026.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20062-026.

Assistance technique