Ventouses à coussin d'air SBS

Ventouses à coussin d'air SBS
Ventouse à coussin d'air pour la manipulation et la séparation de pièces extrêmement fines sans distorsion irréversible (par ex. film, papier, placage de bois).
Manipulation de pièces extrêmement perméables à l’air (par exemple circuits imprimés).
Manipulation de pièces sensibles (p. e. wafer, cellule solaire).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBS 10SBS 20...120
Réf. articleCode de désignationB
mm
D
mm
G1
mm
G2
mm
Filetage G3
mm
H
mm
H1
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG3
mm
SW1
mm
SW3
mm
X1
mm
10.01.01.12986SBS 10 SF M5-IG AL-10M5-FG1/8"-M-1717,45--149-
10.01.01.12633SBS 20 SF M5-IG AL22,220M5-FM3-FM5-F1717,5566--15
10.01.01.12636SBS 30 SF M5-IG AL32,030M5-FM4-FM5-F1717,5566--22
10.01.01.12638SBS 40 SF G1/8-IG AL41,040G1/8"-FM4-FG1/8"-F1717,4566--32
10.01.01.12641SBS 60 SF G1/8-IG AL61,660G1/8"-FM4-FG1/8"-F1717,4566--45
Référence pièce
10.01.01.12633
10.01.01.12636
10.01.01.12638
10.01.01.12641
10.01.01.12986
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation d’air
(l/min)
Raccord d’air comprim Force de prise
(N)
Poids
(g)

146.30 €

1 7 jours 100M5-F212

154.00 €

1 7 jours 100M5-F430,5

168.30 €

1 7 jours 100G1/8"-F6,551

196.90 €

1 7 jours 150G1/8"-F13118

109.01 €

1 7 jours 85M5-F1,47,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Aluminum Plage de pression de fonctionnement(bar) 1,0 ~ 6,0 Famille de produit SBS
Conception Standard Flow

Assistance technique