Préhenseurs magnétiques SGM

Préhenseurs magnétiques SGM
Préhenseur magnétique pour la manipulation de tôles perforées, de pièces complexes découpées au laser, de tôles avec perçage et découpes.
Manipulation de pièces ferromagnétiques.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SGM, SGM-HD
Réf. articleCode de désignationB*
mm
D
mm
d
mm
G1G2H
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG4
mm
X1
mm
Y1
mm
10.01.17.00162SGM 30 G1/8-IG30,1029,516,5G1/8"-FG1/8"-F70,27654612
10.01.17.00163SGM 40 G1/4-IG40,6540,026,0G1/4"-FG1/8"-F70,211674612
10.01.17.00164SGM 50 G1/4-IG50,7050,035,0G1/4"-FG1/8"-F80,211675815
10.01.17.00165SGM 70 G1/4-IG68,7568,051,0G1/4"-FG1/8"-F80,211685815
*La surface de contact de la ventouse (ronde) correspond à la mesure B
Référence pièce
10.01.17.00162
10.01.17.00163
10.01.17.00164
10.01.17.00165
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord Force de prise max. disque friction
(N)
Poids
(g)

202.40 €

1 7 jours G1/8-IG35130

253.00 €

1 7 jours G1/4-IG100240

286.00 €

1 7 jours G1/4-IG180440

321.20 €

1 7 jours G1/4-IG290715

Loading...

  1. 1

Informations de base

Commande de vanne Bistable Position de montage BEL Température de travail(°C) 5 ~ 70
Plage de pression de fonctionnement(bar) 3,5 ~ 6,0 Famille de produit SGM Force restante(N) 0,3

Assistance technique