Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCPMb EV | SCPMc EV, SCPMi EV |
![]() | ![]() |
Réf. article | Code de désignation | Type | B mm | B1 mm | d1 mm | d2 mm | d4 mm | Filetage G3 | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | X1 mm |
10.02.02.06219 | SCPMb EV S09 NC A13 | SCPMb | 12 | 12,5 | 4,2 | 6,2 | 4,3 | - | 76,5 | 99,5 | - | 20,5 | 58,5 | 64,5 | 25 | 7,5 | 30 | 36 |
10.02.02.06220 | SCPMb EV S09 NO A16 | |||||||||||||||||
10.02.02.06211 | SCPMc EV S09 NC M8-6 PNP ABA | SCPMc | 12 | 12,5 | 4,2 | 6,2 | 4,3 | M8x1-M | 76,5 | 99,4 | 11,4 | 20,5 | 65,3 | 73,91 | 24,95 | 7,5 | 30 | 36 |
10.02.02.06217 | SCPMc EV S09 NO M8-6 PNP ABB | |||||||||||||||||
10.02.02.06218 | SCPMi EV S09 NC M8-6 AB0 | SCPMi | 12 | 12,5 | 4,2 | 6,2 | 4,3 | M8x1-M | 76,5 | 99,5 | 11,4 | 20,5 | 65,5 | 73,8 | 25 | 7,5 | 30 | 36 |
10.02.02.06223 | SCPMi EV S09 NO M8-6 B3R |
Référence pièce
|
---|
10.02.02.06211 |
10.02.02.06217 |
10.02.02.06218 |
10.02.02.06219 |
10.02.02.06220 |
10.02.02.06223 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Catégorie de fonctionnement | Conception vacuostat | Connexion électrique | Degré de protection | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.00 € | 1 | 9 jours | Normalement fermés | Contacteur PNP | Connecteur M8, 6 pôles | IP 40 | 89 g | |||
341.00 € | 1 | 9 jours | Normalement ouvert | Contacteur PNP | Connecteur M8, 6 pôles | IP 40 | 89 g | |||
407.00 € | 1 | 9 jours | Normalement fermés | - | Connecteur M8, 6 pôles | IP 40 | 89 g | |||
203.50 € | 1 | 9 jours | Normalement fermés | - | - | IP 40 (avec connecteur) | 79 g | |||
203.50 € | 1 | 9 jours | Normalement ouvert | - | - | IP 40 (avec connecteur) | 79 g | |||
407.00 € | 1 | 9 jours | Normalement ouvert | - | Connecteur M8, 6 pôles | IP 40 | 89 g |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::50 | Max. consommation d'air souffler(l/min) | 10 | Raccord | Flexible D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de buse | EV | Pression optimale(bar) | 4,5 | Pression optimale(psi) | 65,2 |
Plage de pression de fonctionnement(bar) | 4,0 ~ 6,0 | Plage de pression de fonctionnement(psi) | 58,0 ~ 87,0 | Capacité d'aspiration (max.)(l/min) | 33 |
Configurer
Propriétés de base
Conception vacuostat
Connexion électrique
Degré de protection
Poids
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles