Ejecteurs compacts SCPLb / SCPLc

Ejecteurs compacts SCPLb / SCPLc
Utilisation dans des procédés ayant des exigences élevées en matière de débit volumétrique et une consommation en énergie simultanément optimisée.
Éjecteur compact avec capacité d'aspiration élevée pour la manutention du carton, des matières de conditionnement et d'autres matières poreuses.
La régulation de l'air, commutable en option, permet une manipulation efficace même pour les matières étanches comme le verre ou les plaques métal/tôles.
Utilisation dans les grands systèmes de vide avec occupation partielle pour compenser les flux de fuite.
Utilisation en combinaison avec des systèmes de préhension de grande surface et des traverses de ventouse pour l'évacuation de grands volumes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCPLb / SCPLc
Réf. articleCode de désignationTypeB
mm
B2
mm
B3
mm
d
mm
G1G2Filetage G3Filetage G5H
mm
H1
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L4
mm
L5
mm
X1
mm
X2
mm
Y1
mm
Y2
mm
10.02.02.07022SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14SCPLb5066,013,8345,5G3/8"-FG3/4"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07024SCPLb 100 HV G SA NC PNP E16SCPLb10097,813,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07026SCPLb 150 HV G SA NC PNP E18SCPLb150129,613,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07023SCPLb 50 HV G SA NO PNP E15SCPLb5066,013,8345,5G3/8"-FG3/4"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07025SCPLb 100 HV G SA NO PNP E17SCPLb10097,813,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07027SCPLb 150 HV G SA NO PNP E19SCPLb150129,613,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07030SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2ASCPLc5066,013,8345,5G3/8"-FG3/4"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07032SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2CSCPLc10097,813,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07034SCPLc 150 HV G SA NC PNP E2ESCPLc150129,613,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07031SCPLc 50 HV G SA NO PNP E2BSCPLc5066,013,8345,5G3/8"-FG3/4"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07033SCPLc 100 HV G SA NO PNP E2DSCPLc10097,813,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
10.02.02.07035SCPLc 150 HV G SA NO PNP E2FSCPLc150129,613,8345,5G3/8"-FG1"-FM4-FM12x1-M7274153,529754,5113,513,573,5124,56260
Référence pièce
10.02.02.07022
10.02.02.07023
10.02.02.07024
10.02.02.07025
10.02.02.07026
10.02.02.07027
10.02.02.07030
10.02.02.07031
10.02.02.07032
10.02.02.07033
10.02.02.07034
10.02.02.07035
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de consommation d'air
(l/min)
Catégorie de fonctionnement Débit de consommation d’air
(m³/h)
Pression optimale
(bar)
Pression optimale
(psi)
Famille de produit Dimensions Niveau sonore libre
(dB(A))
Niveau sonore d’aspiration
(dB(A))
Capacité d'aspiration (max.)
(l/min)
Capacité d'aspiration (max.)
(m³/h)
Filetage G2 Poids

566.50 €

1 9 jours 210Normalement fermés12,64,565,2SCPLb50665951030,6G3/4"-F850 g

566.50 €

1 9 jours 210Normalement ouvert12,64,565,2SCPLb50665951030,6G3/4"-F850 g

819.50 €

1 9 jours 395Normalement fermés23,74,565,2SCPLb100706487052,2G1"-F1250 g

819.50 €

1 9 jours 395Normalement ouvert23,74,565,2SCPLb100706487052,2G1"-F1250 g

1,072.50 €

1 9 jours 545Normalement fermés32,75,579,8SCPLb1507366114068,4G1"-F1670 g

1,072.50 €

1 9 jours 545Normalement ouvert32,75,579,8SCPLb1507366114068,4G1"-F1670 g

786.50 €

1 9 jours 210Normalement fermés12,64,565,2SCPLc50665951030,6G3/4"-F850 g

786.50 €

1 9 jours 210Normalement ouvert12,64,565,2SCPLc50665951030,6G3/4"-F850 g

1,039.50 €

1 9 jours 395Normalement fermés23,74,565,2SCPLc100706487052,2G1"-F1250 g

1,039.50 €

1 9 jours 395Normalement ouvert23,74,565,2SCPLc100706487052,2G1"-F1250 g

1,292.50 €

1 9 jours 545Normalement fermés32,75,579,8SCPLc1507366114068,4G1"-F1670 g

1,292.50 €

1 9 jours 545Normalement ouvert32,75,579,8SCPLc1507366114068,4G1"-F1670 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::55 Consommation d'air (souffler) 7,40 m³/h Max. consommation d'air souffler(l/min) 124
Conception vacuostat Contacteur PNP Connexion électrique Connecteur M12, 5 pôles Max. vide(inHg) 26,58
Max. vide(mbar) 900 Plage de pression de fonctionnement(bar) 3,0 ~ 6,0 Plage de pression de fonctionnement(psi) 43,5 ~ 87,0
Degré de protection IP 54 Conception Haut vide Filetage G1 G3/8"-F

Assistance technique