Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCPS / SCPSc / SCPSi |
![]() |
Réf. article | Code de désignation | B mm | B1 mm | d mm | d3 mm | G1 | G2 | Filetage G3 | H mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H5 mm | H6 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | L5 mm | X1 mm | X2 mm | Y1 mm | Y2 mm |
10.02.02.07489 | SCPSc 10 G02 NC M12-5 PNP | 18 | 18,6 | 4,4 | 2,6 | G1/8"-F | G1/8"-F | M12x1-M | 99 | 40,8 | 47,5 | 16,5 | 5,5 | - | 84 | 105 | 91,5 | 22 | 29,5 | - | 36,9 | 16 | 12 | 12 |
10.02.02.07492 | SCPSc 10 G02 NO M12-5 PNP | |||||||||||||||||||||||
10.02.02.07467 | SCPSc 15 G02 NC M12-5 PNP | |||||||||||||||||||||||
10.02.02.07488 | SCPSc 15 G02 NO M12-5 PNP | |||||||||||||||||||||||
10.02.02.04123 | SCPSi 10 G02 NC M12-5 | |||||||||||||||||||||||
10.02.02.04122 | SCPSi 10 G02 NO M12-5 | |||||||||||||||||||||||
10.02.02.04125 | SCPSi 15 G02 NC M12-5 | |||||||||||||||||||||||
10.02.02.04124 | SCPSi 15 G02 NO M12-5 |
Référence pièce
|
---|
10.02.02.04122 |
10.02.02.04123 |
10.02.02.04124 |
10.02.02.04125 |
10.02.02.07467 |
10.02.02.07488 |
10.02.02.07489 |
10.02.02.07492 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de consommation d'air (l/min) | Catégorie de fonctionnement | Débit de consommation d’air (m³/h) | Débit de consommation d’air (cfm) | Diamètre de buse | Famille de produit | Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío (mm) | Niveau sonore libre (dB(A)) | Niveau sonore d’aspiration (dB(A)) | Capacité d'aspiration (max.) (l/min) | Capacité d'aspiration (max.) (m³/h) | Capacité d'aspiration (max.) (cfm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544.50 € | 1 | 9 jours | 46 | Normalement ouvert | 2,85 | 1,62 | 10 | SCPSi | 4 | 75 | 61 | 36 | 2,21 | 1,27 | |||
544.50 € | 1 | 9 jours | 46 | Normalement fermés | 2,85 | 1,62 | 10 | SCPSi | 4 | 75 | 61 | 36 | 2,21 | 1,27 | |||
555.50 € | 1 | 9 jours | 98 | Normalement ouvert | 6,03 | 3,48 | 15 | SCPSi | 6 | 77 | 65 | 65,5 | 4,03 | 2,31 | |||
555.50 € | 1 | 9 jours | 98 | Normalement fermés | 6,03 | 3,48 | 15 | SCPSi | 6 | 77 | 65 | 65,5 | 4,03 | 2,31 | |||
467.50 € | 1 | 9 jours | 98 | Normalement fermés | 6,03 | 3,46 | 15 | SCPSc | 6 | 77 | 65 | 65,5 | 4,03 | 2,31 | |||
467.50 € | 1 | 9 jours | 98 | Normalement ouvert | 6,03 | 3,46 | 15 | SCPSc | 6 | 77 | 65 | 65,5 | 4,03 | 2,31 | |||
456.50 € | 1 | 9 jours | 46 | Normalement fermés | 2,85 | 1,62 | 10 | SCPSc | 4 | 75 | 61 | 36 | 2,21 | 1,27 | |||
456.50 € | 1 | 9 jours | 46 | Normalement ouvert | 2,85 | 1,62 | 10 | SCPSc | 4 | 75 | 61 | 36 | 2,21 | 1,27 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::50 | Consommation d'air (souffler) | 4,24 cfm | Max. consommation d'air souffler(l/min) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Raccord | G1/8"(1)-G1/8"(2) | Degré d’évacuation | 85 % | Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pôles |
Système | Fonction économie d'énergie numérique | Max. vide(inHg) | -25,1 | Max. vide(mbar) | -850 |
Plage de pression de fonctionnement(bar) | 3,0 ~ 6,0 | Plage de pression de fonctionnement(psi) | 43,5 ~ 87,0 | Degré de protection | IP 65 (avec connecteur) |
Diamètre de tuyau int. (recom.) Air Comp.(mm) | 4 | Poids | 0,20 kg |
Configurer
Propriétés de base
Débit de consommation d'air(l/min)
Débit de consommation d’air(m³/h)
Débit de consommation d’air(cfm)
Diamètre de buse
Famille de produit
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío(mm)
Niveau sonore libre(dB(A))
Niveau sonore d’aspiration(dB(A))
Capacité d'aspiration (max.)(l/min)
Capacité d'aspiration (max.)(m³/h)
Capacité d'aspiration (max.)(cfm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles