Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCPMb | SCPMc, SCPMi |
![]() | ![]() |
Réf. article | Code de désignation | Type | B mm | B1 mm | D mm | d1 mm | d2 mm | d4 mm | Filetage G3 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H5 mm | H6 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | X1 mm | ||
10.02.02.05732 | SCPMb 03 S01 NC AAB | SCPMb | S01 | 03 | 12 | 12,5 | 9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | - | 41,5 | 64,2 | 24,95 | 7,5 | 30 | 7,5 | 17,5 | 76,5 | 95,3 | - | 20,5 | 36 |
10.02.02.05731 | SCPMb 03 S01 NO AAA | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05734 | SCPMb 05 S01 NC AAD | 05 | |||||||||||||||||||||
10.02.02.05733 | SCPMb 05 S01 NO AAC | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05735 | SCPMb 07 S01 NC AAF | 07 | |||||||||||||||||||||
10.02.02.05591 | SCPMb 07 S01 NO AAE | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05737 | SCPMb 10 S04 NC AAL | SCPMb | S04 | 10 | 12 | 12,5 | 9 | 6,2 | 6,2 | 4,3 | - | 41,5 | 64,2 | 24,95 | 7,5 | 30 | 7,5 | 17,5 | 76,5 | 98,3 | - | 20,5 | 36 |
10.02.02.05736 | SCPMb 10 S04 NO AAH | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.06530 | SCPMb 12 S04 NC EAL | 12 | 12 | 12,5 | 10,5 | 6,2 | 6,2 | 4,3 | - | 65,3 | 64,2 | 24,95 | 7,5 | 30 | 7,5 | 17,5 | 76,5 | 120,5 | - | 20,5 | 36 | ||
10.02.02.06531 | SCPMb 12 S04 NO EAN | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05739 | SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP | SCPMc | S01 | 03 | 12 | 12,5 | 9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | M8x1-M | 65,3 | 73,9 | 24,95 | 7,5 | 30 | 7,5 | 17,5 | 76,5 | 95,3 | 11,4 | 20,5 | 36 |
10.02.02.05738 | SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05559 | SCPMc 05 S01 NC M8-6 PNP AAR | 05 | |||||||||||||||||||||
10.02.02.05740 | SCPMc 05 S01 NO M8-6 PNP AAQ | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05742 | SCPMc 07 S01 NC M8-6 PNP AAU | 07 | |||||||||||||||||||||
10.02.02.05741 | SCPMc 07 S01 NO M8-6 PNP AAT | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05588 | SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0 | SCPMc | S04 | 10 | 12 | 12,5 | 9 | 6,2 | 6,2 | 4,3 | M8x1-M | 65,3 | 73,9 | 24,95 | 7,5 | 30 | 7,5 | 17,5 | 76,5 | 98,3 | 11,4 | 20,5 | 36 |
10.02.02.05743 | SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.06532 | SCPMc 12 S04 NC M8-6 PNP EAP | 12 | 12 | 12,5 | 10,5 | 6,2 | 6,2 | 4,3 | M8x1-M | 65,3 | 73,9 | 24,95 | 7,5 | 30 | 7,5 | 17,5 | 76,5 | 120,5 | 11,4 | 20,5 | 36 | ||
10.02.02.06534 | SCPMc 12 S04 NO M8-6 PNP EAR | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05753 | SCPMi 03 S01 NC M8-6 ABH | SCPMi | S01 | 03 | 12 | 12,5 | 9 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | M8x1-M | 65,3 | 73,9 | 24,95 | 7,5 | 30 | 7,5 | 17,5 | 76,5 | 95,3 | 11,4 | 20,5 | 36 |
10.02.02.05752 | SCPMi 03 S01 NO M8-6 ABL | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05755 | SCPMi 05 S01 NC M8-6 ABN | 05 | |||||||||||||||||||||
10.02.02.05754 | SCPMi 05 S01 NO M8-6 ABP | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05757 | SCPMi 07 S01 NC M8-6 ABQ | 07 | |||||||||||||||||||||
10.02.02.05756 | SCPMi 07 S01 NO M8-6 ABR | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.05692 | SCPMi 10 S04 NC M8-6 ABT | SCPMi | S04 | 10 | 12 | 12,5 | 9 | 6,2 | 6,2 | 4,3 | M8x1-M | 65,3 | 73,9 | 24,95 | 7,5 | 30 | 7,5 | 17,5 | 76,5 | 98,3 | 11,4 | 20,5 | 36 |
10.02.02.05758 | SCPMi 10 S04 NO M8-6 ABU | ||||||||||||||||||||||
10.02.02.06533 | SCPMi 12 S04 NC M8-6 EAQ | 12 | 12 | 12,5 | 10,5 | 6,2 | 6,2 | 4,3 | M8x1-M | 65,3 | 73,9 | 24,95 | 7,5 | 30 | 7,5 | 17,5 | 76,5 | 120,5 | 11,4 | 20,5 | 36 | ||
10.02.02.06535 | SCPMi 12 S04 NO M8-6 EAT |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de consommation d'air (l/min) | Catégorie de fonctionnement | Diam. de buse | Débit de consommation d’air (cfm) | Code du configurateur | Conception vacuostat | Degré d’évacuation | Connexion électrique | Max. vide (inHg) | Max. vide (mbar) | Diamètre de buse | Pression optimale (bar) | Pression optimale (psi) | Plage de pression de fonctionnement (bar) | Plage de pression de fonctionnement (psi) | Famille de produit | Diamètre de tuyau int. (recom.) Air Comp. (mm) | Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío (mm) | Capacité d'aspiration (max.) (l/min) | Capacité d'aspiration (max.) (cfm) | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.50 € | 1 | 9 jours | 9 | Normalement fermés | 0,5mm | 0,32 | AAR | Contacteur PNP | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,50 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMc | 2 | 2 | 7,5 | 0,26 | 84 g | |||
346.50 € | 1 | 9 jours | 45 | Normalement fermés | 1,0mm | 1,59 | AA0 | Contacteur PNP | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 1 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMc | 4 | 4 | 28 | 0,99 | 84 g | |||
203.50 € | 1 | 9 jours | 22 | Normalement ouvert | - | - | AAE | - | 87 % | - | 25,69 | 870 | 0,70 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMb | 2 | 2 | 15 | - | 74 g | |||
412.50 € | 1 | 9 jours | 45 | Normalement fermés | - | 1,59 | ABT | - | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 1 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMi | 4 | 4 | 28 | 0,99 | 84 g | |||
192.50 € | 1 | 9 jours | 4 | Normalement ouvert | - | - | AAA | - | 87 % | - | 25,69 | 870 | 0,30 mm | 4 | 58 | 2,0 ~ 6,0 | 29,0 ~ 87,0 | SCPMb | 2 | 2 | 2 | - | 74 g | |||
192.50 € | 1 | 9 jours | 4 | Normalement fermés | - | - | AAB | - | 87 % | - | 25,69 | 870 | 0,30 mm | 4 | 58 | 2,0 ~ 6,0 | 29,0 ~ 87,0 | SCPMb | 2 | 2 | 2 | - | 74 g | |||
198.00 € | 1 | 9 jours | 9 | Normalement ouvert | - | - | AAC | - | 87 % | - | 25,69 | 870 | 0,50 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMb | 2 | 2 | 7,5 | - | 74 g | |||
198.00 € | 1 | 9 jours | 9 | Normalement fermés | - | - | AAD | - | 87 % | - | 25,69 | 870 | 0,50 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMb | 2 | 2 | 7,5 | - | 74 g | |||
203.50 € | 1 | 9 jours | 22 | Normalement fermés | - | - | AAF | - | 87 % | - | 25,69 | 870 | 0,70 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMb | 2 | 2 | 15 | - | 74 g | |||
209.00 € | 1 | 9 jours | 45 | Normalement ouvert | - | - | AAH | - | 87 % | - | 25,69 | 870 | 1 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMb | 4 | 4 | 28 | - | 74 g | |||
209.00 € | 1 | 9 jours | 45 | Normalement fermés | - | - | AAL | - | 87 % | - | 25,69 | 870 | 1 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMb | 4 | 4 | 28 | - | 74 g | |||
330.00 € | 1 | 9 jours | 3,5 | Normalement ouvert | 0,3mm | 0,12 | - | Contacteur PNP | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,30 mm | - | - | 2,0 ~ 6,0 | 29,0 ~ 87,0 | SCPMc | 2 | 2 | 2,2 | 0,08 | 84 g | |||
330.00 € | 1 | 9 jours | 3,5 | Normalement fermés | 0,3mm | 0,12 | AAP | Contacteur PNP | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,30 mm | 4 | 58 | 2,0 ~ 6,0 | 29,0 ~ 87,0 | SCPMc | 2 | 2 | 2,2 | 0,08 | 84 g | |||
335.50 € | 1 | 9 jours | 9 | Normalement ouvert | 0,5mm | 0,32 | AAQ | Contacteur PNP | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,50 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMc | 2 | 2 | 7,5 | 0,26 | 84 g | |||
341.00 € | 1 | 9 jours | 22 | Normalement ouvert | 0,7mm | 0,78 | AAT | Contacteur PNP | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,70 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMc | 2 | 2 | 15 | 0,53 | 84 g | |||
341.00 € | 1 | 9 jours | 22 | Normalement fermés | 0,7mm | 0,78 | AAU | Contacteur PNP | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,70 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMc | 2 | 2 | 15 | 0,53 | 84 g | |||
346.50 € | 1 | 9 jours | 45 | Normalement ouvert | 1,0mm | 1,59 | AAY | Contacteur PNP | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 1 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMc | 4 | 4 | 28 | 0,99 | 84 g | |||
396.00 € | 1 | 9 jours | 3,5 | Normalement ouvert | - | 0,12 | ABL | - | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,30 mm | 4 | 58 | 2,0 ~ 6,0 | 29,0 ~ 87,0 | SCPMi | 2 | 2 | 2,2 | 0,08 | 84 g | |||
396.00 € | 1 | 9 jours | 3,5 | Normalement fermés | - | 0,12 | ABH | - | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,30 mm | 4 | 58 | 2,0 ~ 6,0 | 29,0 ~ 87,0 | SCPMi | 2 | 2 | 2,2 | 0,08 | 84 g | |||
401.50 € | 1 | 9 jours | 9 | Normalement ouvert | - | 0,32 | ABP | - | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,50 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMi | 2 | 2 | 7,5 | 0,26 | 84 g | |||
401.50 € | 1 | 9 jours | 9 | Normalement fermés | - | 0,32 | ABN | - | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,50 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMi | 2 | 2 | 7,5 | 0,26 | 84 g | |||
407.00 € | 1 | 9 jours | 22 | Normalement ouvert | - | 0,78 | ABR | - | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,70 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMi | 2 | 2 | 15 | 0,53 | 84 g | |||
407.00 € | 1 | 9 jours | 22 | Normalement fermés | - | 0,78 | ABQ | - | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 0,70 mm | 4 | 58 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMi | 2 | 2 | 15 | 0,53 | 84 g | |||
412.50 € | 1 | 9 jours | 45 | Normalement ouvert | - | 1,59 | ABU | - | 87 % | M8-6 | 25,69 | 870 | 1 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMi | 4 | 4 | 28 | 0,99 | 84 g | |||
214.50 € | 1 | 9 jours | 51 | Normalement fermés | - | - | - | - | 92 % | - | 27,17 | 920 | 1,20 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMb | 4 | 4 | 30 | - | 74 g | |||
214.50 € | 1 | 9 jours | 51 | Normalement ouvert | - | - | - | - | 92 % | - | 27,17 | 920 | 1,20 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMb | 4 | 4 | 30 | - | 74 g | |||
352.00 € | 1 | 9 jours | 51 | Normalement fermés | 1,2mm | 1,8 | - | Contacteur PNP | 92 % | M8-6 | 27,17 | 920 | 1,20 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMc | 4 | 4 | 30 | 1,06 | 84 g | |||
418.00 € | 1 | 9 jours | 51 | Normalement fermés | - | 1,8 | - | - | 92 % | M8-6 | 27,17 | 920 | 1,20 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMi | 4 | 4 | 30 | 1,06 | 84 g | |||
352.00 € | 1 | 9 jours | 51 | Normalement ouvert | 1,2mm | 1,8 | - | Contacteur PNP | 92 % | M8-6 | 26,58 | 900 | 1,20 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMc | 4 | 4 | 30 | 1,06 | 84 g | |||
418.00 € | 1 | 9 jours | 51 | Normalement ouvert | - | 1,8 | - | - | 92 % | M8-6 | 27,17 | 920 | 1,20 mm | 4,5 | 65,2 | 3,5 ~ 6,0 | 50,8 ~ 87,0 | SCPMi | 4 | 4 | 30 | 1,06 | 84 g |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::50 | Max. consommation d'air souffler(l/min) | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Débit de consommation d'air(l/min)
Diam. de buse
Débit de consommation d’air(cfm)
Code du configurateur
Conception vacuostat
Degré d’évacuation
Connexion électrique
Max. vide(inHg)
Max. vide(mbar)
Diamètre de buse
Pression optimale(bar)
Pression optimale(psi)
Plage de pression de fonctionnement(bar)
Plage de pression de fonctionnement(psi)
Famille de produit
Diamètre de tuyau int. (recom.) Air Comp.(mm)
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío(mm)
Capacité d'aspiration (max.)(l/min)
Capacité d'aspiration (max.)(cfm)
Poids
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles