Ejecteurs basiques SBP

Ejecteurs basiques SBP
Éjecteur basique avec corps de base en plastique pour un montage direct sur les systèmes de manipulation.
Manipulation de composants électroniques.
Utilisation pour des systèmes de séparation pour l’usinage du plastique et de la tôle.
Montage des éjecteurs par bloc pour commander individuellement les ventouses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBP S01 - S03
Réf. articleCode de désignationTypeB
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
D
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
X1
mm
10.02.01.00563SBP 05 S01 SDASBP5S01104,24492628,05,21245,07118,02,012,520
10.02.01.00564SBP 07 S01 SDASBP7S01104,24492628,05,21245,07118,02,012,520
10.02.01.00565SBP 10 S02 SDASBP10S02154,268143440,05,21451,59722,05,512,520
10.02.01.00566SBP 15 S02 SDASBP15S02154,268143440,05,21451,59722,05,512,520
10.02.01.00567SBP 20 S03 SDASBP20S03204,2810203945,55,21786,516824,55,512,520
10.02.01.00568SBP 25 S03 SDASBP25S03204,2810203945,55,21786,516824,55,512,520
Référence pièce
10.02.01.00563
10.02.01.00564
10.02.01.00565
10.02.01.00566
10.02.01.00567
10.02.01.00568
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de consommation d'air
(l/min)
Diam. de buse Débit de consommation d’air
(m³/h)
Débit de consommation d’air
(cfm)
Diamètre de tuyau int. (recom.) Air Comp.
(mm)
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío
(mm)
Niveau sonore libre
(dB(A))
Niveau sonore d’aspiration
(dB(A))
Capacité d'aspiration (max.)
(l/min)
Capacité d'aspiration (max.)
(m³/h)
Capacité d'aspiration (max.)
(cfm)
Poids

32.12 €

1 7 jours 13,50,5mm0,80,4822585380,50,287,50 g

33.66 €

1 7 jours 220,7mm1,30,782265591610,577,50 g

34.76 €

1 7 jours 481,0mm2,91,746655937,72,31,3322 g

37.73 €

1 7 jours 1051,5mm6,33,71467265714,32,5122 g

89.10 €

1 7 jours 1972,0mm11,86,966777681277,64,4850 g

97.13 €

1 7 jours 3112,5mm18,710,9867787021512,97,5950 g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Degré d’évacuation 85 % Pression optimale(bar) 4,5
Pression optimale(psi) 65,2 Plage de pression de fonctionnement(bar) 3,0 ~ 6,0 Plage de pression de fonctionnement(psi) 43,5 ~ 87,0
Famille de produit SBP Fonction supplémentaire Silencieux axial

Assistance technique