Ejecteurs basiques SBPL

Ejecteurs basiques SBPL
Éjecteur basique à capacité d'aspiration élevée pour la manipulation de cartons, de matière d'emballage, de matière d’isolation et d’autres matières poreuses.
Procédés réclamant de hauts volumes de flux pour, simultanément, une consommation en énergie optimisée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBPL 25/50SBPL 75/100
SBPL 125/150 
 
Réf. articleCode de désignationB
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
G1G2H
mm
H1
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L4
mm
L5
mm
LG5
mm
X1
mm
Y1
mm
10.02.01.01596SBPL 25 HF5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01586SBPL 25 HV5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01597SBPL 50 HF5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01590SBPL 50 HV5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01650SBPL 75 HF831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01649SBPL 75 HV831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01598SBPL 100 HF831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01591SBPL 100 HV831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01599SBPL 150 HF115164880G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01592SBPL 150 HV115164880G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
Référence pièce
10.02.01.01586
10.02.01.01590
10.02.01.01591
10.02.01.01592
10.02.01.01596
10.02.01.01597
10.02.01.01598
10.02.01.01599
10.02.01.01649
10.02.01.01650
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de consommation d'air
(l/min)
Débit de consommation d’air
(m³/h)
Degré d’évacuation Max. vide
(inHg)
Max. vide
(mbar)
Diamètre de tuyau int. (recom.) Air Comp.
(mm)
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío
(mm)
Conception Dimensions Niveau sonore libre
(dB(A))
Niveau sonore d’aspiration
(dB(A))
Capacité d'aspiration (max.)
(l/min)
Capacité d'aspiration (max.)
(m³/h)
Capacité d'aspiration (real)
(l/min)
Capacité d'aspiration (real)
(m³/h)
Capacité d'aspiration (theo)
(l/min)
Capacité d'aspiration (theo)
(m³/h)
Poids

385.00 €

1 7 jours 1056,590 %26,58900620Haut vide256555300183001833019,80,75 kg

511.50 €

1 7 jours 2101390 %26,58900625Haut vide50665951030,651030,666039,60,75 kg

764.50 €

1 7 jours 39524,590 %26,58900932Haut vide100706487052,287052,2132079,21,10 kg

1,017.50 €

1 7 jours 54533,590 %26,589001132Haut vide1507366114068,4114068,41980118,81,50 kg

385.00 €

1 7 jours 80560 %17,72600620Haut flux25615429017,429017,432519,50,75 kg

511.50 €

1 7 jours 1609,7560 %17,72600625Haut flux5065555003050030650390,75 kg

764.50 €

1 7 jours 30018,560 %17,72600932Haut flux100695886051,686051,61300781,10 kg

1,017.50 €

1 7 jours 43526,7560 %17,726001132Haut flux1507161112067,2112067,219501171,50 kg

638.00 €

1 7 jours 30518,7590 %26,58900932Haut vide75686272043,272043,299059,41,10 kg

638.00 €

1 7 jours 2301460 %17,72600932Haut flux75675771042,671042,697558,51,10 kg

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(bar) 2,0 ~ 6,0 Plage de pression de fonctionnement(psi) 29,0 ~ 87,0
Famille de produit SBPL

Assistance technique