Ejecteurs en ligne SLP

Ejecteurs en ligne SLP
L'éjecteur en ligne pour un montage directement dans le tuyau.
Manipulation de composants électroniques.
Utilisation dans des systèmes de manipulation avec endroits exigus.
Utilisation dans des systèmes de séparation pour l’usinage du plastique et de la tôle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SLP
Réf. articleCode de désignationd
mm
D
mm
L
mm
10.02.01.00561SLP 05 S0141057
10.02.01.00562SLP 07 S0141057
Référence pièce
10.02.01.00561
10.02.01.00562
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit de consommation d'air
(l/min)
Diam. de buse Débit de consommation d’air
(m³/h)
Débit de consommation d’air
(cfm)
Niveau sonore libre
(dB(A))
Niveau sonore d’aspiration
(dB(A))
Capacité d'aspiration (max.)
(l/min)
Capacité d'aspiration (max.)
(m³/h)
Capacité d'aspiration (max.)
(cfm)

27.06 €

1 7 jours 130,5mm0,80,46605280,50,28

28.93 €

1 7 jours 250,7mm1,50,88636315,910,56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Degré d’évacuation 85 % Pression optimale(bar) 4,5
Pression optimale(psi) 65,2 Famille de produit SLP Diamètre de tuyau int. (recom.) Air Comp.(mm) 2
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío(mm) 2 Poids 5 g

Assistance technique