Filtres à vide en cloche VFT

Filtres à vide en cloche VFT
Filtre à vide en cloche pour la protection des générateurs de vide grâce à un pré-filtrage de l’air.
Filtrage du vide et de l'air comprimé jusqu’à 7 bar.
Filtrage d’un encrassement léger à moyen par une épaisseur de filtre de 80 µm.
Filtrage d’un fort encrassement par une épaisseur de filtre de 100 µm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VFT
Réf. articleCode de désignationD
mm
G1H
mm
H1
mm
L
mm
10.07.01.00116VFT G1/8-IG 8048,0G1/8"-F605076
10.07.01.00117VFT G1/8-IG 10048,0G1/8"-F605076
10.07.01.00119VFT G1/4-IG 8048,0G1/4"-F605076
10.07.01.00120VFT G1/4-IG 10048,0G1/4"-F605076
10.07.01.00122VFT G3/8-IG 8048,5G3/8"-F1018878
10.07.01.00123VFT G3/8-IG 10048,5G3/8"-F1018878
10.07.01.00125VFT G1/2-IG 8048,0G1/2"-F1018878
10.07.01.00126VFT G1/2-IG 10048,5G1/2"-F1018878
10.07.01.00128VFT G3/4-IG 8075,0G3/4"-F13711891
10.07.01.00129VFT G3/4-IG 10075,0G3/4"-F13711891
Référence pièce
10.07.01.00116
10.07.01.00117
10.07.01.00119
10.07.01.00120
10.07.01.00122
10.07.01.00123
10.07.01.00125
10.07.01.00126
10.07.01.00128
10.07.01.00129
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord Conception Débit nominal
(l/min)
Débit nominal
(m³/h)
Porosité
(µm)

64.34 €

1 7 jours G1/8"-FInsert de filtre court452,780

76.89 €

1 7 jours G1/8"-FInsert de filtre court503100

64.34 €

1 7 jours G1/4"-FInsert de filtre court1106,680

76.89 €

1 7 jours G1/4"-FInsert de filtre court1408,4100

74.61 €

1 7 jours G3/8"-FFiltre long insert24514,780

88.55 €

1 7 jours G3/8"-FFiltre long insert29017,4100

74.61 €

1 7 jours G1/2"-FFiltre long insert3001880

89.21 €

1 7 jours G1/2"-FFiltre long insert32019,2100

106.70 €

1 7 jours G3/4"-FFiltre long insert6003680

132.33 €

1 7 jours G3/4"-FFiltre long insert77046,2100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. vide(mbar) -990 Surpression (max.) à 25°C(bar) 7 Surpression (max.) à 50°C(bar) 5

Assistance technique