Filtres à vide (en ligne) VFI

Filtres à vide (en ligne) VFI
Filtre en ligne pour l'utilisation dans des installations de vide à encrassement de léger à moyen.
Sur ventouses plates individuelles pour travaux de manipulation de pièces encrassées.
Montage directement sur les tuyaux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VFI CNVFI
Réf. articleCode de désignationd
mm
D
mm
L
mm
10.07.01.00241VFI CN6/4 5061661
10.07.01.00245VFI CN8/6 5082368
10.07.01.00328VFI 6/4 5062569
10.07.01.00329VFI 4/2 5041755
Référence pièce
10.07.01.00241
10.07.01.00245
10.07.01.00328
10.07.01.00329
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccord Débit nominal
(l/min)
Débit nominal
(m³/h)

10.34 €

1 7 jours Flexible 6/4 avec écrou321,92

15.40 €

1 7 jours Flexible 8/6 avec écrou663,96

23.21 €

1 7 jours Flexible 6/4663,96

16.94 €

1 7 jours Flexible 4/2321,92

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. vide(mbar) -990 Surpression (max.) à 25°C(bar) 7 Surpression (max.) à 50°C(bar) 5
Porosité(µm) 50

Assistance technique